피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Article Group DD Whitworth and BSP Threads - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Bonded Seals
Article Group DD Metric, Whitworth and BSP Threads
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/bonded_seals/dd_group/dd_inch_asmtab.prj},{NB=DDW400024-4N49(0)},{ID=19.69},{AD=26.92},{T=2.34},{D3=27.05},{D4=19.05},{V=2},{PARTNO=DDW400024},{GEW=3/4},{BSP=},{BS=-},{DRN=024},{PPATH=dd_inch_asmtpl.prj},{M1= 'N7MC', 'NBR 70 Shore A + 1.0330', 'VCBC' , 'FKM 75 Shore A + 1.0330', 'N7MA', 'NBR 70 Shore A + 1.4301', 'VCBA' , 'FKM 75 Shore A + 1.4301'},{NUT=0},{MC=4N49}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
GEW
Inch thread
ⁿ/ₐ
BSP
BSP Gewinde
ⁿ/ₐ
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
D4
Bore
[mm]
DDW400001-4N49
DDW400001
6BA
3.05
6.35
1.22
2.79
DDW200005-N7MC
DDW200005
1/8
3.70
8.05
1.04
3.50
DDW200006-N7MC
DDW200006
9/64
4.00
8.38
1.04
3.90
DDW400002-4N49
DDW400002
4BA
4.12
7.26
1.22
3.60
DDW200008-N7MC
DDW200008
5/32
4.70
9.29
1.04
4.50
DDW400003-4N49
DDW400003
2BA
5.21
8.38
1.22
4.69
DDW200190-N7MC
DDW200190
3/16
5.60
10.79
1.37
5.40
DDW200216-N7MC
DDW200216
7/32
6.20
11.55
1.37
6.00
DDW400004-4N49
DDW400004
1/4
6.86
13.21
1.22
6.34
DDW400005-4N49
DDW400005
1/4
6.99
13.34
1.22
6.35
DDW200250-N7MC
DDW200250
1/4
7.10
13.18
1.37
7.00
DDW400006-4N49
DDW400006
5/16
8.31
13.34
1.22
7.93
DDW400007-4N49
DDW400007
5/16
8.64
14.22
1.22
7.94
DDW200312-N7MC
DDW200312
5/16
8.70
15.16
1.37
8.50
DDW200375-N7MC
DDW200375
3/8
10.30
17.52
1.37
10.20
DDW400020-4N49
DDW400020
3/8
1/8
10.37
15.88
2.00
9.53
DDW400008-4N49
DDW400008
40
11.26
18.36
2.00
10.16
DDW400009-4N49
DDW400009
7/16
11.69
19.05
2.00
11.11
DDW200437-N7MC
DDW200437
7/16
11.90
19.53
1.90
11.70
DDW200500-N7MC
DDW200500
1/2
13.70
22.30
1.90
13.50
DDW400021-4N49
DDW400021
1/2
1/4
13.74
20.57
2.00
12.70
DDW400010-4N49
DDW400010
9/16
14.86
22.23
2.00
14.28
DDW200562-N7MC
DDW200562
9/16
15.30
24.68
1.90
15.00
DDW400022-4N49
DDW400022
60
15.83
22.23
2.00
15.23
DDW400011-4N49
DDW400011
5/8
16.52
25.40
2.00
15.88
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bonded Seals
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
Article Group DD metric Thread - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
01.02.2018
Static seal GM 500 for pipe connections and couplings ISO 1179 - Static sea...
Trelleborg
21.07.2023
HMK4 Adapter - Union
Parker
29.02.2024
GFS / GFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP-companion
HAVIT
21.12.2023
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
29.02.2024
6060R - Copper seal part
DKC
27.11.2019
Banjo coupling, restrictor-free version with DS - Whitworth tube thread, cy...
VOSS
11.04.2023
Static seal GM 500, Self-centering, BSP thread - Static seal from rubber an...
Trelleborg
21.07.2023
480215 - Bonded Washer
IMI Norgren
17.11.2023
202079 - BRAZE ON CONNECTOR SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.06.2024
FL3 45 (ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
13.03.2024
Static seal Seloc - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
21.07.2023
Static seal GM 500, Self-centering, metric thread - Static seal from rubber...
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청