피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® D-HH - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
광각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_d_hh_m.prj},{NB=DB1/2HH-PP12050},{PN=DB1/2HH-PP12050},{SG2=D-HH Series FullJet®},{CP=nozzle_d_hh_metric.prj},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=50},{MAT=Polypropylene},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{MFP=4.1},{FRC04=14.7},{FRC05=16.3},{FRC07=19.1},{FRC15=27},{FRC2=31},{FRC3=37},{FRC4=42},{FRC6=51},{FRC7=55},{FRC10=65},{OS=4.19000},{BDN= '40475x2' },{L=2.09},{L1=0.57},{S1=0.94},{NDM=0.84000},{L2=0.28500},{LL=53.09},{LL1=14.48},{SS1=23.88}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC2
유량 용량 (lpm) @ 2 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC4
유량 용량 (lpm) @ 4 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
SS1
S1
[mm]
DB1/2HH-PP7024
DB1/2HH-PP7024
1/2
수/암
BSPT
24
폴리프로필렌
4.0
7.1
7.8
9.1
13.0
14.8
17.9
20
25
26
31
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9024
DB1/2HH-PP9024
1/2
수/암
BSPT
24
폴리프로필렌
4.0
7.1
7.8
9.1
13.0
14.8
17.9
20
25
26
31
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9026
DB1/2HH-PP9026
1/2
수/암
BSPT
26
폴리프로필렌
4.0
7.7
8.5
9.9
14.1
16.1
19.4
22
27
29
34
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP7027.5
DB1/2HH-PP7027.5
1/2
수/암
BSPT
27.5
폴리프로필렌
4.1
8.3
9.1
10.7
15.2
17.3
21
24
29
31
36
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9027.5
DB1/2HH-PP9027.5
1/2
수/암
BSPT
27.5
폴리프로필렌
4.1
8.3
9.1
10.7
15.2
17.3
21
24
29
31
36
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12031
DB1/2HH-PP12031
1/2
수/암
BSPT
31
폴리프로필렌
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP7031
DB1/2HH-PP7031
1/2
수/암
BSPT
31
폴리프로필렌
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9031
DB1/2HH-PP9031
1/2
수/암
BSPT
31
폴리프로필렌
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12040
DB1/2HH-PP12040
1/2
수/암
BSPT
40
폴리프로필렌
3.5
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9040
DB1/2HH-PP9040
1/2
수/암
BSPT
40
폴리프로필렌
3.5
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12050
DB1/2HH-PP12050
1/2
수/암
BSPT
50
폴리프로필렌
4.1
14.7
16.3
19.1
27
31
37
42
51
55
65
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9050
DB1/2HH-PP9050
1/2
수/암
BSPT
50
폴리프로필렌
4.1
14.7
16.3
19.1
27
31
37
42
51
55
65
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12058
DB1/2HH-PP12058
1/2
수/암
BSPT
58
폴리프로필렌
5.0
17.1
18.9
22
31
36
43
49
59
64
75
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9058
DB1/2HH-PP9058
1/2
수/암
BSPT
58
폴리프로필렌
5.0
17.1
18.9
22
31
36
43
49
59
64
75
42.93
13.21
19.05
DB3/4HH-PP903.4
DB3/4HH-PP903.4
3/4
수/암
BSPT
3.4
폴리프로필렌
5.0
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP904.1
DB3/4HH-PP904.1
3/4
수/암
BSPT
4.1
폴리프로필렌
5.0
14.1
15.7
18.3
26
30
36
41
49
53
62
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP904.8
DB3/4HH-PP904.8
3/4
수/암
BSPT
4.8
폴리프로필렌
5.0
16.5
18.3
21
30
35
42
48
57
62
73
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP1206
DB3/4HH-PP1206
3/4
수/암
BSPT
6
폴리프로필렌
5.6
21
23
27
38
44
53
60
73
78
92
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP906
DB3/4HH-PP906
3/4
수/암
BSPT
6
폴리프로필렌
5.6
21
23
27
38
44
53
60
73
78
92
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP1207
DB3/4HH-PP1207
3/4
수/암
BSPT
7
폴리프로필렌
5.6
24
27
32
45
51
62
71
85
91
108
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP907
DB3/4HH-PP907
3/4
수/암
BSPT
7
폴리프로필렌
5.6
24
27
32
45
51
62
71
85
91
108
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP908.5
DB3/4HH-PP908.5
3/4
수/암
BSPT
8.5
폴리프로필렌
5.7
29
33
38
54
62
74
85
102
110
130
53.09
14.48
23.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청