피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D41847 - 컴팩트 DescaleJet®
Spraying Systems
미터법 단위
스틸
디스케일링 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/descaling_nozzles/d41847.prj},{NB=D41847-BL287E},{TYP=D41847},{DG=7},{SPRWX=28},{INFO=INFO PDF},{Q1=16.0},{Q2=22.60},{Q3=32.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
스프레이 각도 @ 3 bar
[°]
Q1
유량 @ 100 bar/g
[l/min]
Q2
유량 @ 200 bar/g
[l/min]
Q3
유량 @ 400 bar/g
[l/min]
D41847-BL225E
D41847-BL225E
5
22
11.4
16.10
22.8
D41847-BL226E
D41847-BL226E
6
22
13.7
19.34
27.4
D41847-BL227E
D41847-BL227E
7
22
16.0
22.60
32.0
D41847-BL228E
D41847-BL228E
8
22
17.9
25.30
35.0
D41847-BL229E
D41847-BL229E
9
22
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2210E
D41847-BL2210E
10
22
22.6
32.00
45.0
D41847-BL2212E
D41847-BL2212E
12
22
27.0
38.20
54.0
D41847-BL245E
D41847-BL245E
5
24
11.4
16.10
22.8
D41847-BL246E
D41847-BL246E
6
24
13.7
19.34
27.4
D41847-BL247E
D41847-BL247E
7
24
16.0
22.60
32.0
D41847-BL248E
D41847-BL248E
8
24
17.9
25.30
35.8
D41847-BL249E
D41847-BL249E
9
24
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2410E
D41847-BL2410E
10
24
22.6
32.00
45.2
D41847-BL2412E
D41847-BL2412E
12
24
27.0
38.20
54.0
D41847-BL285E
D41847-BL285E
5
28
11.4
16.10
22.8
D41847-BL286E
D41847-BL286E
6
28
13.7
19.34
27.4
D41847-BL287E
D41847-BL287E
7
28
16.0
22.60
32.0
D41847-BL288E
D41847-BL288E
8
28
17.9
25.30
35.8
D41847-BL289E
D41847-BL289E
9
28
21.0
29.70
42.0
D41847-BL2810E
D41847-BL2810E
10
28
22.6
32.00
45.2
D41847-BL2812E
D41847-BL2812E
12
28
27.0
38.20
54.0
D41847-BL305E
D41847-BL305E
5
30
11.4
16.10
22.8
D41847-BL306E
D41847-BL306E
6
30
13.7
19.34
27.4
D41847-BL307E
D41847-BL307E
7
30
16.0
22.60
32.0
D41847-BL308E
D41847-BL308E
8
30
17.9
25.30
35.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청