피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/d.prj},{NB=D-315},{CN=D-315},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=315},{H=72},{A=29},{S=44},{D1=60},{L=49},{M=M12},{P=128.5},{NOS=5},{MASS=6650},{NDM=12.0},{X1=22},{X2=4.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Height L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NOS
Number of spokes
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D-80
D-80
80
36
14
22
24
24
M5
3
430
D-100
D-100
100
39
15
24
30
25
M5
3
630
D-125
D-125
125
40
16
24
33
28
M6
3
755
D-140
D-140
140
44
17
27
35
30
M6
3
1360
D-150
D-150
150
46
18
28
35
32
M8
3
1410
D-160
D-160
160
46
18
28
37
32
M8
3
1200
D-200
D-200
200
60
24
36
43
41
M10
3
2250
D-250
D-250
250
63
25
38
50
42
M10
5
3710
D-300
D-300
300
66
29
40
56
45
M12
5
6150
D-315
D-315
315
72
29
44
60
49
M12
5
6650
D-80-N
D-80-N
80
36
14
22
24
24
-
3
430
D-100-N
D-100-N
100
39
15
24
30
25
-
3
630
D-125-N
D-125-N
125
40
16
24
33
28
-
3
755
D-140-N
D-140-N
140
44
17
27
35
30
-
3
1360
D-150-N
D-150-N
150
46
18
28
35
32
-
3
1410
D-160-N
D-160-N
160
46
18
28
37
32
-
3
1200
D-200-N
D-200-N
200
60
24
36
43
41
-
3
2250
D-250-N
D-250-N
250
63
25
38
50
42
-
5
3710
D-300-N
D-300-N
300
66
29
40
56
45
-
5
6150
D-315-N
D-315-N
315
72
29
44
60
49
-
5
6650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM - Steel Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SM - Steel Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PH - Plastic Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSB/SSBS-B - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청