피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CS1/CDS1 XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CS1/CDS1-Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cs1/cs1_xc10_asmtab.prj},{NB=CS1B180-30N+30N-XC10(0_0_0_)},{BORE=180},{MOUNT=(B) Base style},{MAGNET=},{TYPE=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=30},{POSA=0},{BOOTA=},{CUSHIONA=N},{STROKEB=30},{POSB=0},{BOOTB=},{CUSHIONB=N},{TUBEMAT=},{THREAD1=},{PRESSURE=},{THREAD2=0},{PPATH=cs1_xc10/assembly/cs1_xc10_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CS1B125-30N+30N-XC10
125
(B) Base style
CS1L125-30N+30N-XC10
125
(L) Foot style
CS1F125-30N+30N-XC10
125
(F) Rod side flange style
CS1B140-30N+30N-XC10
140
(B) Base style
CS1L140-30N+30N-XC10
140
(L) Foot style
CS1F140-30N+30N-XC10
140
(F) Rod side flange style
CS1B160-30N+30N-XC10
160
(B) Base style
CS1L160-30N+30N-XC10
160
(L) Foot style
CS1F160-30N+30N-XC10
160
(F) Rod side flange style
CS1B180-30N+30N-XC10
180
(B) Base style
CS1L180-30N+30N-XC10
180
(L) Foot style
CS1F180-30N+30N-XC10
180
(F) Rod side flange style
CS1B200-30N+30N-XC10
200
(B) Base style
CS1L200-30N+30N-XC10
200
(L) Foot style
CS1F200-30N+30N-XC10
200
(F) Rod side flange style
CS1B250-30N+30N-XC10
250
(B) Base style
CS1L250-30N+30N-XC10
250
(L) Foot style
CS1F250-30N+30N-XC10
250
(F) Rod side flange style
CS1B300-30N+30N-XC10
300
(B) Base style
CS1L300-30N+30N-XC10
300
(L) Foot style
CS1F300-30N+30N-XC10
300
(F) Rod side flange style
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CS1/CDS1_XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension/Retracti...
SMC
28.09.2023
CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double rod type
SMC Corporation
26.06.2024
CS1/CDS1 - Air Cylinder/Standard Type Lube/Non-lube Type,Air-hydro Type
SMC
26.09.2023
CS1/CDS1_XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
28.09.2023
MBY-Z/MDBY-Z - Smooth Cylinder
SMC
26.09.2023
MBW-Z/MDBW-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
05.09.2023
CS1W/CDS1W - Air Cylinder/Double Rod Type
SMC
26.09.2023
CS1/CDS1_XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC Corporation
01.03.2024
psl-s - stainless steel speed controllers
AirTAC
21.07.2022
With switch SCA2-B - Double acting, back to back type
CKD
30.05.2024
Cylinders serie 40
Camozzi
16.05.2024
A Series Back-To-Back Cylinder - A Series Back-To-Back Cylinder - NFPA Inte...
ASCO Numatics
22.04.2021
Without switch SCS2-B
CKD
27.02.2024
CS1/CDS1 - Air Cylinder/Standard Type Lube/Non-lube Type,Air-hydro Type
SMC Corporation
01.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청