피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CQ2 XC8XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acting,Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQ2 Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cq2/cq2_xc8_xc9_asmtab.prj},{NB=CQ2B40-5DZ-XC8(0_0)},{BORE=40},{SMAX=100},{C=13},{D=16},{EA=0.0},{EB=0.0},{HN=8},{HP=1.25},{I=0},{J=5.0},{K=14},{N=5.5},{ON=9.0},{OD=7.0},{S=0.0},{U=0.0},{V=40.5},{W=57.0},{Z=15},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=10},{G=2.0},{TN=28},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{MMN=14},{MMP=1.50},{X=23.5},{Z1=13},{P1=6},{W1=66.5},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{MOUNT=(B) Basic},{FORM=(-) Pneumatic},{ADJUST=(-) Stroke adjustment range (0 to 10mm)},{H=M8 x 1.25},{O=9 depth 7},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{POS=0},{THREAD=},{BODY=},{OMSC=-XC8},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
ADJUST
Stroke adjustment range
ⁿ/ₐ
CQ2B12-5D-XC8
12
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CDQ2A12-5DZ-XC8
12
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B16-5D-XC8
16
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CDQ2A16-5DZ-XC8
16
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B20-5D-XC8
20
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CDQ2A20-5DZ-XC8
20
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B25-5D-XC8
25
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A25-5D-XC8
25
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B32-5DZ-XC8
32
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A32-5DZ-XC8
32
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B40-5DZ-XC8
40
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A40-5DZ-XC8
40
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B50-10DZ-XC8
50
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A50-10DZ-XC8
50
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B63-10DZ-XC8
63
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A63-10DZ-XC8
63
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B80-10DZ-XC8
80
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A80-10DZ-XC8
80
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2B100-10DZ-XC8
100
(B) Basic
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
CQ2A100-10DZ-XC8
100
(A) Both end tapped
(-) Pneumatic
(-) Stroke adjustment ran...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQ2_XC8XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acting,Single...
SMC Corporation
11.08.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CQ2K_XC8XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Non-rotating Rod: Double Acting, S...
SMC
26.09.2023
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC
26.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
JCM/JCDM - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC Corporation
23.08.2023
CQ-D - Double Clevis
SMC
17.02.2022
JA - Floating Joint
SMC
27.10.2020
CQS/CDQS-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acting,...
SMC
04.04.2022
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension Type
SMC
26.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청