피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
IZN.381+FGS - Control knurled knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
IZN.381
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/izn_381/izn_381_fgs_asmtab.prj},{NB=Control knurled knobs IZN.381/50 A-10+FGS-10/100-C3},{CODE=30736-C3},{DESCRIPTION=IZN.381/50 A-10+FGS-10/100-C3},{DIM01=52.0},{DIM02=10},{DIM03=38.5},{DIM04=46.5},{DIM05=62.5},{DIM06=8.5},{DIM07=22},{DIM08=37.5},{DIM09=38.5},{DIM10=22.0},{DIM11=12.0},{DIM12=14.0},{DIM13=8.5},{DIM14=M5},{DIM15=1.0},{WEIGHT=96.0},{D=2.700},{F=5},{PPATH=izn_381_fgs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
F
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
h1
[mm]
DIM12
h2
[mm]
DIM13
h3
[mm]
DIM14
f
[mm]
DIM15
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Control knurled knobs IZN...
30706-C9
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C2
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C3
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C4
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C5
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C6
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30706-C17
IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-...
32.0
6
26.5
32.5
38.0
5.0
15
19.5
21.5
16.0
6.5
9.0
6.0
M4
1.0
31.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C9
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C2
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C3
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C4
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C5
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C6
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30716-C17
IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-...
42.0
8
32.0
39.0
50.0
7.0
18
29.5
31.0
17.5
11.5
10.5
7.0
M5
1.0
53.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C9
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C2
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C3
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C4
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C5
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C6
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30726-C17
IZN.381/45 A-8+FGS-10/100...
48.0
8
35.5
42.5
55.0
8.0
22
33.0
34.5
22.0
8.5
14.0
7.5
M5
1.0
91.0
Control knurled knobs IZN...
30736-C9
IZN.381/50 A-10+FGS-10/10...
52.0
10
38.5
46.5
62.5
8.5
22
37.5
38.5
22.0
12.0
14.0
8.5
M5
1.0
96.0
Control knurled knobs IZN...
30736-C2
IZN.381/50 A-10+FGS-10/10...
52.0
10
38.5
46.5
62.5
8.5
22
37.5
38.5
22.0
12.0
14.0
8.5
M5
1.0
96.0
Control knurled knobs IZN...
30736-C3
IZN.381/50 A-10+FGS-10/10...
52.0
10
38.5
46.5
62.5
8.5
22
37.5
38.5
22.0
12.0
14.0
8.5
M5
1.0
96.0
Control knurled knobs IZN...
30736-C4
IZN.381/50 A-10+FGS-10/10...
52.0
10
38.5
46.5
62.5
8.5
22
37.5
38.5
22.0
12.0
14.0
8.5
M5
1.0
96.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F.N - ELESA-Plain flanges
Elesa
24.06.2024
F.N F.K - Plain flanges
Elesa
24.06.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Ganter
19.06.2024
IZN.381 - ELESA-Control knurled knobs
Elesa
24.06.2024
Series MTS - Stepper Motors Nema 23/24
Camozzi
16.05.2024
IZN.381+K - ELESA-Control knurled knobs
Elesa
26.09.2023
85000-10 - Stepper motor with integrated positioning control
norelem
30.05.2024
RSDG1__-U, RSDG1__B-U - Single Axis Robots RSDG1 - Rod Type with Support Gu...
Misumi
22.10.2021
Fat push button + 2 red/black coloured disks - push button
Metalwork
21.07.2022
81150-04 - Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm flat pin connect...
norelem
30.05.2024
F.GS - Flanges for graduations
Elesa
24.06.2024
VC.192-p - ELESA-Lobe knobs
Elesa
24.06.2024
Red mushroom-head push button with lock ø40
Metalwork
21.07.2022
81150 - Emergency stop button, fitted version Ø 16.2 mm flat pin connector
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청