카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 111 Duplex (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/zweifach_rollenkette_iso_606_eu/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_zweifach_eu.prj},{NB=1702 0596 1200},{P=38.10},{E=48.36},{B3=38.2},{D2=14.63},{G=33.4},{L2=101.0},{K=6.6},{SA=5.0},{DS=4.0},{SZ=5.0},{LS=22.0},{CNSORDERNOS=1702 0596 1200},{CNSORDERNOSR=-},{CNSORDERNOB=1702 0563 120Ma},{CNSORDERNOBK=1702 0563 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1702 0563 120Mb},{CNSORDERNOTK=1702 0563 KS0Da},{CNSORDERNOM=1702 0563 120M},{CNSORDERNOMR=-},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 111 - D 596},{WIPS=Nr. 111 - D 596},{WIPSR=-},{WIPB=Nr. 111 - 20 B-2 BI},{WIPBK=Nr. 111 - 20 B-2 BI KS},{WIPTHT=Nr. 111 - 20 B-2 TR HT},{WIPTK=Nr. 111 - 20 B-2 TR KS},{WIPMR=-},{WIPM=Nr. 111 - 20 B-2 MA},{ISO=24 B-2},{ZTNR=73151900},{ECLASS1=23-17-04-03},{ECLASS2=23-17-04-04},{ECLASS3=23-17-04-05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L2
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1702 0548 120Ma
1702 0548 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 16 B-2 BI
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0548 KS0D
1702 0548 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 16 B-2 BI KS
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0548 120M
1702 0548 120M
Marathon
Nr. 111 - 16 B-2 MA
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0548 0001a
1702 0548 0001a
Marathon stainless steel
Nr. 111 - D 548 RF MA
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1702 0548 1200
1702 0548 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 548
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0548 1201
1702 0548 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 111 - D 548 RF
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1702 0548 120Mb
1702 0548 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 16 B-2 TR HT
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0548 KS0Da
1702 0548 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 16 B-2 TR KS
16 B-2
25.40
31.88
25.6
8.28
21.0
68.0
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0563 1200
1702 0563 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 563
20 B-2
31.75
36.45
29.2
10.19
26.4
79.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0563 120Ma
1702 0563 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 20 B-2 BI
24 B-2
38.10
36.45
38.2
10.19
33.4
101.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0563 KS0D
1702 0563 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 20 B-2 BI KS
24 B-2
38.10
36.45
38.2
10.19
33.4
101.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0563 120M
1702 0563 120M
Marathon
Nr. 111 - 20 B-2 MA
24 B-2
38.10
36.45
38.2
10.19
33.4
101.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0596 1200
1702 0596 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 596
24 B-2
38.10
48.36
38.2
14.63
33.4
101.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0563 120Mb
1702 0563 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 16 B-2 TR HT
24 B-2
38.10
36.45
38.2
10.19
33.4
101.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0563 KS0Da
1702 0563 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 20 B-2 TR KS
24 B-2
38.10
36.45
38.2
10.19
33.4
101.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0596 120Ma
1702 0596 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 24 B-2 BI
28 B-2
44.45
48.36
46.8
14.63
37.0
124.0
7.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0596 KS0D
1702 0596 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 24 B-2 BI KS
28 B-2
44.45
48.36
46.8
14.63
37.0
124.0
7.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0596 120M
1702 0596 120M
Marathon
Nr. 111 - 24 B-2 MA
28 B-2
44.45
48.36
46.8
14.63
37.0
124.0
7.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0613 1200
1702 0613 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 613
28 B-2
44.45
59.56
46.8
15.90
37.0
124.0
7.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0596 120Mb
1702 0596 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 20 B-2 TR HT
28 B-2
44.45
48.36
46.8
14.63
37.0
124.0
7.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0596 KS0Da
1702 0596 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 24 B-2 TR KS
28 B-2
44.45
48.36
46.8
14.63
37.0
124.0
7.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1702 0652 1200
1702 0652 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 652
32 B-2
50.80
58.55
45.8
17.81
42.2
126.0
7.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0671 1200
1702 0671 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 671
40 B-2
63.50
72.29
56.0
22.89
52.9
154.0
10.0
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1702 0679 1200
1702 0679 1200
Standard chain
Nr. 111 - D 679
48 B-2
76.20
91.21
71.0
29.24
63.8
190.0
10.0
23-17-04-03
73151900
ISO 606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청