您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CLTB, CLTM, CLTBM, CLTAM, CLTS - 底座用支架-夹持型-侧面安装型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/cltam_asmtab.prj},{NB=CLTB20},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=20},{A=65},{B=45},{L=45},{T=12},{F=50},{G=25},{K=6.6},{HH=22},{H=15.0},{E=30},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{W=2},{LL=20},{ALT1=},{PPATH=cltb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
CLTB10
CLTB10
内六角螺栓
10
0/+0.015
40
35
32
10
30
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2
CLTB12
CLTB12
内六角螺栓
12
0/+0.018
44
35
32
10
34
18
5.5
14
11.5
22
5.5
9.0
5.5
M5
2
CLTB15
CLTB15
内六角螺栓
15
0/+0.018
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTB16
CLTB16
内六角螺栓
16
0/+0.018
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTB20
CLTB20
内六角螺栓
20
0/+0.021
65
45
45
12
50
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTB25
CLTB25
内六角螺栓
25
0/+0.021
80
60
53
12
60
36
9.0
27
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLTB30
CLTB30
内六角螺栓
30
0/+0.021
90
60
60
15
70
36
9.0
30
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
CLTB35
CLTB35
内六角螺栓
35
0/+0.025
105
80
68
15
80
40
11.0
35
24.0
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
CLTB40
CLTB40
内六角螺栓
40
0/+0.025
115
80
76
15
90
40
11.0
38
27.0
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
CLTB50
CLTB50
内六角螺栓
50
0/+0.025
135
100
87
18
105
50
14.0
43
33.0
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求