您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CLSB, CLSM, CLSAM, CLSS - 底座用支架-法兰型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/clsb_asmtab.prj},{NB=CLSB20},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=20},{A=73},{B=45},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=50},{G=28},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=7},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=30},{W=2},{LL=20},{PPATH=clsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
CLSB10
CLSB10
内六角螺栓
10
0/+0.015
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
10.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
CLSB12
CLSB12
内六角螺栓
12
0/+0.018
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
11.0
6
4.5
8.0
M4
22
15
22
2
CLSB15
CLSB15
内六角螺栓
15
0/+0.018
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6
5.5
10.0
M5
24
17
25
2
CLSB16
CLSB16
内六角螺栓
16
0/+0.025
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6
5.5
10.0
M5
24
17
25
2
CLSB20
CLSB20
内六角螺栓
20
0/+0.021
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
14.0
7
5.5
9.5
M5
27
25
30
2
CLSB25
CLSB25
内六角螺栓
25
0/+0.021
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
18.0
10
6.6
11.0
M6
34
28
35
2
CLSB30
CLSB30
内六角螺栓
30
0/+0.021
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
21.0
10
9.0
14.0
M8
38
34
45
2
CLSB35
CLSB35
内六角螺栓
35
0/+0.025
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
24.0
10
9.0
14.0
M8
44
39
50
3
CLSB40
CLSB40
内六角螺栓
40
0/+0.025
118
75
90
15
70
78
55
11.0
64.0
17.0
26.0
13
9.0
14.0
M8
53
40
60
3
CLSB50
CLSB50
内六角螺栓
50
0/+0.025
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
32.0
16
11.0
17.5
M10
65
48
70
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求