피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
CLP-2 - Clevis Pins - Standard
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Clevis Pins
Standard Clevis Pins
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020300/p090070/clp-2.prj},{NB=CLP-208},{PN=CLP-208},{AMERSID=1149113},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIALTYPE=Steel},{SHANKDIATOL=.746/.741},{AA=3/4},{A=0.75000000},{BB=2 },{B=2.00000000},{CC=1 49/64},{C=1.76562500},{DD= 5/32},{D=0.15625000},{EE= 15/16},{E=0.93750000},{FF= 1/4 },{F=0.25000000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clevis-pins/clp-208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALTYPE
Material Type
ⁿ/ₐ
SHANKDIATOL
Shank Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
A
A Pin Diameter
[인치]
B
B Pin Length
[인치]
C
C Pin Hole Location
[인치]
D
D Pin Hole Size
[인치]
E
E Head Diameter
[인치]
F
F Head Length
[인치]
CLP-2
CLP-2
1149108
-
-
Steel
.186/.181
3/16
1/2
23/64
3/32
5/16
1/16
CLP-4
CLP-4
1149144
-
-
Steel
.186/.181
3/16
19/32
29/64
3/32
5/16
1/16
CLP-8
CLP-8
1149165
-
-
Steel
.186/.181
3/16
3/4
39/64
3/32
5/16
1/16
CLP-10
CLP-10
1149022
-
-
Steel
.186/.181
3/16
7/8
47/64
3/32
5/16
1/16
CLP-12
CLP-12
1149037
-
-
Steel
.186/.181
3/16
1
55/64
3/32
5/16
1/16
CLP-14
CLP-14
1149068
-
-
Steel
.186/.181
3/16
1 1/4
1 7/64
3/32
5/16
1/16
CLP-26
CLP-26
1149134
-
-
Steel
.248/.243
1/4
1/2
23/64
3/32
3/8
3/32
CLP-28
CLP-28
1149135
-
-
Steel
.248/.243
1/4
5/8
31/64
3/32
3/8
3/32
CLP-30
CLP-30
1149137
-
-
Steel
.248/.243
1/4
3/4
39/64
3/32
3/8
3/32
CLP-34
CLP-34
1149139
-
-
Steel
.248/.243
1/4
7/8
47/64
3/32
3/8
3/32
CLP-36
CLP-36
1149140
-
-
Steel
.248/.243
1/4
1
55/64
3/32
3/8
3/32
CLP-38
CLP-38
1149142
-
-
Steel
.248/.243
1/4
1 1/8
63/64
3/32
3/8
3/32
CLP-40
CLP-40
1149145
-
-
Steel
.248/.243
1/4
1 1/4
1 7/64
3/32
3/8
3/32
CLP-44
CLP-44
1149148
-
-
Steel
.248/.243
1/4
1 1/2
1 23/64
3/32
3/8
3/32
CLP-52
CLP-52
1149154
-
-
Steel
.248/.243
1/4
2
1 55/64
3/32
3/8
3/32
CLP-54
CLP-54
1149156
-
-
Steel
.248/.243
1/4
2 1/8
1 63/64
3/32
3/8
3/32
CLP-62
CLP-62
1149159
-
-
Steel
.248/.243
1/4
2 3/4
2 39/64
3/32
3/8
3/32
CLP-68
CLP-68
1149160
-
-
Steel
.248/.243
1/4
4
3 55/64
3/32
3/8
3/32
CLP-72
CLP-72
1149162
-
-
Steel
.311/.306
5/16
3/4
17/32
9/64
7/16
3/32
CLP-78
CLP-78
1149163
-
-
Steel
.311/.306
5/16
1
25/32
9/64
7/16
3/32
CLP-82
CLP-82
1149166
-
-
Steel
.311/.306
5/16
1 1/4
1 1/32
9/64
7/16
3/32
CLP-86
CLP-86
1149169
-
-
Steel
.311/.306
5/16
1 1/2
1 9/32
9/64
7/16
3/32
CLP-90
CLP-90
1149171
-
-
Steel
.311/.306
5/16
1 3/4
1 17/32
9/64
7/16
3/32
CLP-92
CLP-92
1149172
-
-
Steel
.311/.306
5/16
1 7/8
1 21/32
9/64
7/16
3/32
CLP-96
CLP-96
1149174
-
-
Steel
.311/.306
5/16
2 3/16
1 31/32
9/64
7/16
3/32
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 7393 - Clevis pins for shaft (SXN-07), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
CLP-2 - Clevis Pins - Standard
Essentra Components
23.07.2014
BN 483 - Clevis pins with hole for fork heads (DIN 1434 B), Ø 6-14 SS Uq St...
Bossard Catalog
31.10.2023
YP-32 - Clevis Pins - Standard
Reid Supply
20.01.2022
Clevis Pin with Bridge Pin - Standard
IMI Bimba Products
21.06.2024
Pin - Pin
Aircomp
03.04.2023
Clevis Pin with Cotter Pins
IMI Bimba Products
21.06.2024
Pivot Pin, Spherical Brg.
IMI Bimba Products
21.06.2024
Pivot Pin, Spherical Bearing (AA6) - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
CP2 - Clevis Pin - 416 Stainless Steel Hardened Rockwell C28-32 - ANSI-B18-...
WMBerg
06.06.2023
K1456 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
KIPP
11.06.2024
Small Clevis Pin with Bridge Pin
IMI Bimba Products
21.06.2024
DIN 1434 B - Clevis pins with small head, without cotter pin hole, form A
Fabory
13.02.2023
Bolt for mounting - Type B/BA/BAS
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청