您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CLDS, CLDB - Casters With Adjusuter(CLDS)
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/clds_asmtab.prj},{NB=CLDS80-N},{NO=80},{ST=PGS},{MAT=N},{H=103},{A=90},{C=70},{DD=9.0},{D=63},{B=28},{E=46},{K=58},{TT=5.0},{PPATH=clds/clds_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
A Mounting seat
[mm]
C
C Mounting dimensions
[mm]
DD
d Mounting hole diameter
[mm]
D
D Wheel diameter
[mm]
B
B Wheel width
[mm]
E
E Eccentricity
[mm]
TT
t Plate thickness
[mm]
CLDS40-N
CLDS40-N
40
71
55
42
6.5
42
20
30
3.0
CLDS60-N
CLDS60-N
60
82
73
58
7.0
50
25
38
4.5
CLDS80-N
CLDS80-N
80
103
90
70
9.0
63
28
46
5.0
CLDS100-N
CLDS100-N
100
120
95
70
11.0
75
30
53
6.0
CLDS120-N
CLDS120-N
120
120
95
70
11.0
75
30
52
6.5
CLDS150-M
CLDS150-M
150
132
100
70
13.0
90
55
69
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLDSR, CLDBR - Casters With Adjusuter(CLDSR)
Misumi
16.10.2023
AJPD, AJPDR, AJPDS, AJPDSR - 脚轮调整块 - 树脂橡胶型
Misumi
09.09.2019
C-FMS - 经济型 水平调节轮 - 拧入型 -
Misumi
29.05.2023
C-FMJ - 经济型 水平调节轮 - 万向型 -
Misumi
29.05.2023
CMJZ - 带调整块脚轮 - 轻型
Misumi
04.06.2021
C-FMF - 水平调节轮 - 底板型 -
Misumi
25.04.2022
C-CJHNS - 经济型 橡胶脚轮 丝杆带刹型
Misumi
06.10.2022
C-FMSG - 水平调节轮 - 丝杆型 -
Misumi
25.04.2022
800Z Zero-Force Touch Button Accessories - 800Z Zero-Force Touch Button Acc...
Rockwell Automation
11.12.2023
Modèle 38-95 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
757018 - HRP-POA 45G
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求