您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CLAJM,CLAJB,CLAWM,CLAWB - 支柱固定夹用高度调整螺丝组件 - 无双螺帽型 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/clajm_asmtab.prj},{NB=CLAWM15},{TS=0},{ST=ENP},{D1=15},{A=33},{B=6},{C=13},{H=20},{P=12.0},{D2=22},{D3=35},{M=5},{DD1=4.6},{DD2=3.4},{E=7.25},{F=5.5},{G=9.5},{R=17.5},{I=11},{J=18.5},{BL=12},{PPATH=clajm/clajm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
CLAWM10
CLAWM10
10
30
6
11
14
9.5
16
28
4
4.6
3.4
CLAWM12
CLAWM12
12
31
6
12
16
10.0
18
30
4
4.6
3.4
CLAWM15
CLAWM15
15
33
6
13
20
12.0
22
35
5
4.6
3.4
CLAWM20
CLAWM20
20
38
8
15
25
15.0
28
40
6
5.7
4.6
CLAWM25
CLAWM25
25
40
8
17
30
17.0
34
45
6
5.7
4.6
CLAWM30
CLAWM30
30
46
8
19
36
21.0
40
55
8
6.8
5.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MXY - Air Slide Table/Long Stroke Type
SMC
28.09.2023
HRCN,HRCNW - 旋转接头 -对应容许力矩 单侧法兰/两侧法兰-
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求