피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ISO 8748 - Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_en_iso_8748.prj},{NB=Spannstift ISO 8748 4x16 39150.040.016(High)},{CNSORDERNO=39150.040.016},{D=4.300},{L=16},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.190},{D1=4.0},{D2=3.900},{A=1.100},{B=0.450},{NENNID=4X16MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 8748},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Heavy duty},{TYPE=Straight spiral pin},{BASICMATERIAL=Spring steel},{GRADE=420-560 HV30},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=DIN7344,NEN2554},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492809810},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-10-01-02},{UNSPSC=31163201},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=4x16},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Diameter before the installation
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Diameter crest
[mm]
A
Crest height
[mm]
B
Margin width
[mm]
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.004
1,5X4MM
1.710
4
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00004
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809414
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.005
1,5X5MM
1.710
5
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00005
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809421
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.006
1,5X6MM
1.710
6
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00006
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809438
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.008
1,5X8MM
1.710
8
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00009
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809445
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.010
1,5X10MM
1.710
10
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00011
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809452
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.012
1,5X12MM
1.710
12
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00013
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809469
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.014
1,5X14MM
1.710
14
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00015
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809476
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 1.5...
39150.015.016
1,5X16MM
1.710
16
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00017
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809483
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.400
0.500
0.170
Clamping pin ISO 8748 2x6
39150.020.006
2X6MM
2.210
6
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00011
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809490
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x8
39150.020.008
2X8MM
2.210
8
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00015
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809506
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x1...
39150.020.010
2X10MM
2.210
10
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00019
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809513
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x1...
39150.020.012
2X12MM
2.210
12
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00023
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809520
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x1...
39150.020.014
2X14MM
2.210
14
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00027
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809537
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x1...
39150.020.016
2X16MM
2.210
16
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00030
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809544
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x1...
39150.020.018
2X18MM
2.210
18
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00034
DIN7344,NEN2554
Y
8717077080973
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
1000
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2x2...
39150.020.020
2X20MM
2.210
20
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00038
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809551
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
1.900
0.700
0.220
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.010
2,5X10MM
2.730
10
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00029
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809582
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.012
2,5X12MM
2.730
12
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00034
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809599
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.014
2,5X14MM
2.730
14
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00040
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809605
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.016
2,5X16MM
2.730
16
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00046
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809612
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.018
2,5X18MM
2.730
18
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00051
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809629
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.020
2,5X20MM
2.730
20
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00057
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809636
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.022
2,5X22MM
2.730
22
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00063
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809643
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 2.5...
39150.025.024
2,5X24MM
2.730
24
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00069
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809650
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.400
0.700
0.280
Clamping pin ISO 8748 3x8
39150.030.008
3X8MM
3.250
8
Fabory
ISO 8748
Heavy duty
Straight spiral pin
Spring steel
420-560 HV30
0.00033
DIN7344,NEN2554
Y
8715492809667
7318240090
23-10-01-02
31163201
EC002384
200
2.900
0.900
0.330
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청