피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CG1 Q - Low Friction: Double Acting Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CG1 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cg1/cg1_q.prj},{NB=CG1UQ40-25F(0)},{BORE=40},{A=30},{AL=27.0},{B1=19},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{GA=13},{GB=13},{H=50},{H1=8},{I=47},{JN=6},{JK=4.92},{JD=12.0},{K=6.0},{KA=14},{MMN=14},{MMP=MIN},{MMK=11.55},{NA=44.0},{PN=9.730},{PK=8.57},{S=87},{TA=12},{TB=12},{ZZ=139},{TCN=10},{TCK=8.38},{TD1=14},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.5},{B=54.5},{LD=6.6},{LH=30},{LS=60},{LT=3.0},{LX=54},{LZ=71},{M=4.0},{X=16.5},{Y=8.5},{FB=61},{FX=46},{FD=6.6},{FT=8},{TTD1=14},{TTR=65.5},{TTZ=78.7},{CD=14},{CX=0},{CZ=49},{CTT=4.5},{L=22},{RR=18},{V=0},{TZ=71.4},{AA=8},{AG=4.5},{AH=42.0},{AI=29.7},{AJ=6.5},{IDNR=},{MODEL=CG1},{MOUNTING=(U) Front trunnion},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{DIRECTION=F},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
MMP
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
ZZ
[mm]
TC
ⁿ/ₐ
TD
TD H9
ⁿ/ₐ
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
B
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LZ
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
FB
[mm]
FX
[mm]
FD
[mm]
FT
[mm]
TTD
TTD e8
[mm]
TTR
[mm]
TTZ
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
CZ
[mm]
CTT
[mm]
L
[mm]
RR
[mm]
V
[mm]
TZ
[mm]
CG1BQ20-25F
20
(B) Basic
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1LQ20-25F
20
(L) Axial foot
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1FQ20-25F
20
(F) Front flange
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1GQ20-25F
20
(G) Rear flange
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1UQ20-25F
20
(U) Front trunnion
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1TQ20-25F
20
(T) Rear trunnion
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1DQ20-25F
20
(D) Clevis
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
35
5
26
M4 Depth 7
5.0
6
M8
1.00
24.0
1/8
77
11
11
114
M5
8 +0.08/0
4.0
0.50
5.5
34.0
6.0
20
53
3.0
32
44
3.0
15.0
7.0
40
28
5.5
6
8 -0.025/-0.047
39.0
47.6
8
0
29
3.2
14
11
0
43.4
CG1BQ25-25F
25
(B) Basic
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1LQ25-25F
25
(L) Axial foot
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1FQ25-25F
25
(F) Front flange
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1GQ25-25F
25
(G) Rear flange
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1UQ25-25F
25
(U) Front trunnion
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1TQ25-25F
25
(T) Rear trunnion
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1DQ25-25F
25
(D) Clevis
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
40
6
31
M5 Depth 7.5
5.5
8
M10
1.25
29.0
1/8
77
11
11
119
M6
10 +0.08/0
5.0
1.00
6.5
38.5
6.0
22
53
3.0
36
49
3.5
15.0
7.0
44
32
5.5
7
10 -0.025/-0.047
43.0
53.0
10
0
33
3.2
16
13
0
48.0
CG1BQ32-25F
32
(B) Basic
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1LQ32-25F
32
(L) Axial foot
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1FQ32-25F
32
(F) Front flange
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1GQ32-25F
32
(G) Rear flange
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1UQ32-25F
32
(U) Front trunnion
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1TQ32-25F
32
(T) Rear trunnion
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1DQ32-25F
32
(D) Clevis
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
12
40
6
38
M5 Depth 8
5.5
10
M10
1.25
35.5
1/8
79
11
11
121
M8
12 +0.08/0
5.5
1.00
7.5
45.0
6.6
25
53
3.0
44
58
3.5
16.0
8.0
53
38
6.6
7
12 -0.032/-0.059
54.5
67.7
12
0
40
4.5
20
15
0
59.4
CG1BQ40-25F
40
(B) Basic
30
27.0
19
26.0
16
25
2
13
13
50
8
47
M6 Depth 12
6.0
14
M14
1.50
44.0
1/8
87
12
12
139
M10
14 +0.08/0
6.0
1.25
8.5
54.5
6.6
30
60
3.0
54
71
4.0
16.5
8.5
61
46
6.6
8
14 -0.032/-0.059
65.5
78.7
14
0
49
4.5
22
18
0
71.4
CG1LQ40-25F
40
(L) Axial foot
30
27.0
19
26.0
16
25
2
13
13
50
8
47
M6 Depth 12
6.0
14
M14
1.50
44.0
1/8
87
12
12
139
M10
14 +0.08/0
6.0
1.25
8.5
54.5
6.6
30
60
3.0
54
71
4.0
16.5
8.5
61
46
6.6
8
14 -0.032/-0.059
65.5
78.7
14
0
49
4.5
22
18
0
71.4
CG1FQ40-25F
40
(F) Front flange
30
27.0
19
26.0
16
25
2
13
13
50
8
47
M6 Depth 12
6.0
14
M14
1.50
44.0
1/8
87
12
12
139
M10
14 +0.08/0
6.0
1.25
8.5
54.5
6.6
30
60
3.0
54
71
4.0
16.5
8.5
61
46
6.6
8
14 -0.032/-0.059
65.5
78.7
14
0
49
4.5
22
18
0
71.4
CG1GQ40-25F
40
(G) Rear flange
30
27.0
19
26.0
16
25
2
13
13
50
8
47
M6 Depth 12
6.0
14
M14
1.50
44.0
1/8
87
12
12
139
M10
14 +0.08/0
6.0
1.25
8.5
54.5
6.6
30
60
3.0
54
71
4.0
16.5
8.5
61
46
6.6
8
14 -0.032/-0.059
65.5
78.7
14
0
49
4.5
22
18
0
71.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG1_Q (Assembly) - Low Friction: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - Smooth Cylinder Standard Type: Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
Cylinder Series R032-063 ZYL - 32-63 mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
CG1 Y Type - Double Knuckle Joint
SMC
03.11.2022
CG1/CDG1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CG1-Z1/CDG1-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
24.06.2024
AKH - Straight Type Check Valve
SMC
14.01.2022
ISO 15552 Cylinders - AISI 304 Stainless Steel Ø32-125 mm
AIRWORK
18.05.2023
Modèle H22-C32 - Vérin double effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
CG1-Z/CDG1-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
14.12.2022
CG1K-Z/CDG1K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting
SMC
26.09.2023
CK-X2095 - Clamp Cylinder Slim Style
SMC
28.09.2023
CP96/C96-CS - Head End Clevis With Ball Joint
SMC Corporation
01.07.2024
C85L_A - Foot (1 pc.)
SMC
18.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청