피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CFFAN - 미니츄어캠팔로워 - 일반(스틸)타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffan_asmtab.prj},{NB=CFFAN3-6},{MAT=52100 Bearing Steel (Stud:SCM415)},{AC=Hexagon Nut (1 pc.)},{MATAC=1045 Carbon Steel},{STAC=Black Oxide},{AOT=80 or Less},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.006},{D=6},{M=3x0.5},{MMIN=2.459},{LL=3.0},{B=4},{B1=5.5},{L=11.5},{H=1.5},{CR=630},{COR=610},{MAL=525},{TLC=470},{RL=2800},{MASS=2},{TT=28},{PPATH=cffan/cffan_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
STAC
부속품표면처리
ⁿ/ₐ
AOT
사용분위기온도(℃)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
D
[mm]
M
M x 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
H
H1
[mm]
CR
기본동정격하중 Cr
[N]
COR
기본정정격하중 Cor
ⁿ/ₐ
MAL
최대허용하중
[N]
TLC
트럭 부하용량
[N]
RL
한계 단위수
[rpm]
MASS
질량
[g]
TT
체결토크 (최대)
[N*cm]
CFFAN2.5-5
CFFAN2.5-5
SUJ2(스터드부:SCm415)
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
2.5
0/-0.006
5
2.5x0.45
2.5
3
4.5
9.5
0.9
410
335
285
285
3360
1
16
CFFAN3-6
CFFAN3-6
SUJ2(스터드부:SCm415)
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
3.0
0/-0.006
6
3x0.5
3.0
4
5.5
11.5
1.5
630
610
525
470
2800
2
28
CFFAN4-8
CFFAN4-8
SUJ2(스터드부:SCm415)
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
4.0
0/-0.008
8
4x0.7
4.0
5
7.0
15.0
2.0
1080
1080
915
795
2100
4
64
CFFAN5-10
CFFAN5-10
SUJ2(스터드부:SCm415)
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
5.0
0/-0.008
10
5x0.8
5.0
6
8.0
18.0
2.5
1570
1860
1400
1210
1680
7
125
CFFAN6-12
CFFAN6-12
SUJ2(스터드부:SCm415)
육각너트(1개)
S45C
사삼산화철피막
80이하
6.0
0/-0.008
12
6x1.0
6.0
7
9.5
21.5
3.0
2060
2160
2040
1700
1400
13
226
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청