您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Series CFB stainless steel solenoid valves
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
CFB 系列不锈钢电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_serie_cfb_inox/serie_cfb_inox_asmtab.prj},{NB=CFB-D23E-WX-B8B},{IDNR=},{SERIE=CFB},{AZIONAMENTO=D},{NUMEROP=2},{CONNESSIONI=3},{DIANOM=E},{MATGUARN=W},{MATCORPO=X},{SOLENOIDE=B8},{TENSIONE=B},{FUNZIONE=2/2 NC},{PASSAGGIO=3.0},{KV=0.18},{PRESSIONE=0 ÷ 10},{A=71.7},{B=59.2},{C=22.5},{D=45},{E=G3/8},{F=23.0},{G=9.5},{H=25},{I=28},{NDM=16.662},{INFO=infotext},{PPATH=serie_cfb_inox_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
CONNESSIONI
接口
ⁿ/ₐ
DIANOM
公称直径
ⁿ/ₐ
SOLENOIDE
电磁铁规格
ⁿ/ₐ
FUNZIONE
功能
ⁿ/ₐ
PASSAGGIO
Orifice ØD (mm)
[mm]
KV
Kv [m³/h with water]
[m3/h]
PRESSIONE
最小-最大工作压力
[bar]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
CFB-D21A-WX-B8B
CFB
1
A
B8
2/2 NC
1.5
0.08
0 ÷ 25
71.7
59.2
21.0
42
G1/8
15.0
8.0
25
29
CFB-D21B-WX-B8B
CFB
1
B
B8
2/2 NC
2.0
0.10
0 ÷ 22
71.7
59.2
21.0
42
G1/8
15.0
8.0
25
29
CFB-D21C-WX-B8B
CFB
1
C
B8
2/2 NC
2.5
0.14
0 ÷ 15
71.7
59.2
21.0
42
G1/8
15.0
8.0
25
29
CFB-D22B-WX-B8B
CFB
2
B
B8
2/2 NC
2.0
0.10
0 ÷ 22
71.7
59.2
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D22C-WX-B8B
CFB
2
C
B8
2/2 NC
2.5
0.14
0 ÷ 15
71.7
59.2
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D22E-WX-B8B
CFB
2
E
B8
2/2 NC
3.0
0.18
0 ÷ 10
71.7
59.2
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D23E-WX-B8B
CFB
3
E
B8
2/2 NC
3.0
0.18
0 ÷ 10
71.7
59.2
22.5
45
G3/8
23.0
9.5
25
28
CFB-D23F-WX-B8B
CFB
3
F
B8
2/2 NC
4.0
0.28
0 ÷ 6
71.7
59.2
22.5
45
G3/8
23.0
9.5
25
28
CFB-D24E-WX-B8B
CFB
4
E
B8
2/2 NC
3.0
0.18
0 ÷ 10
76.7
61.7
24.5
49
G1/2
27.5
11.0
30
31
CFB-D24F-WX-B8B
CFB
4
F
B8
2/2 NC
4.0
0.28
0 ÷ 6
76.7
61.7
24.5
49
G1/2
27.5
11.0
30
31
CFB-D32A-WX-B8B
CFB
2
A
B8
3/2 NC
1.5
0.08
0 ÷ 13
77.8
65.3
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D32B-WX-B8B
CFB
2
B
B8
3/2 NC
2.0
0.10
0 ÷ 9
77.8
65.3
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D32C-WX-B8B
CFB
2
C
B8
3/2 NC
2.5
0.14
0 ÷ 5.5
77.8
65.3
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
CFB-D32E-WX-B8B
CFB
2
E
B8
3/2 NC
3.0
0.18
0 ÷ 4
77.8
65.3
21.0
42
G1/4
18.0
8.0
25
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CP系列底板
Camozzi
11.06.2024
H80 系列防爆线圈(II 类)
Camozzi
11.06.2024
CP 系列直动式流量比例阀
Camozzi
11.06.2024
电磁铁用插座(A80)
Camozzi
11.06.2024
子网终端电阻
Camozzi
11.06.2024
CFB 系列电磁阀 - CFB系列
Camozzi
16.05.2024
28系列流量控制阀 - 阀
Camozzi
11.06.2024
电磁铁用插座(U70)
Camozzi
11.06.2024
A32...型和A33...型二位二通和二位三通电磁阀
Camozzi
11.06.2024
系列气控阀和电磁阀 - EN 系列 19
Camozzi
11.06.2024
2903系列消声器
Camozzi
11.06.2024
气路板式阀座, 带公共进, 排气口, 底面工作口 (符合VDMA 24345标准)
Camozzi
11.06.2024
6442...型管接头
Camozzi
11.06.2024
VEC 系列集成型真空发生器
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求