피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle Stainless Steel 1.4305 DIN7 AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Clamp and Hub Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/clamp_and_hub_gears/mb51.prj},{NB=CES64-72 High},{PN=CES64-72},{LOD=High},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B51},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN7 AGMA 10},{MOD=0.6},{PA=20},{N=72},{LOD2='High'},{PD=43.20},{OD=44.40},{HD=9.6},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=clamp hub},{PSTOL=0.0100},{B1=14.0000},{B2=6.0000},{B3=9.6000},{H=10.0000},{MM=0.840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CES64-23 High
CES64-23
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
23
13.80
15.00
9.6
8
3
clamp hub
CES64-24 High
CES64-24
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
24
14.00
15.60
9.6
8
3
clamp hub
CES64-25 High
CES64-25
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
25
15.00
16.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-28 High
CES64-28
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
28
16.80
18.00
9.6
8
3
clamp hub
CES64-30 High
CES64-30
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
30
18.00
19.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-32 High
CES64-32
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
32
19.20
20.40
9.6
8
3
clamp hub
CES64-36 High
CES64-36
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
36
21.60
22.80
9.6
8
3
clamp hub
CES64-40 High
CES64-40
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
40
24.00
25.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-42 High
CES64-42
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
42
25.20
26.40
9.6
8
3
clamp hub
CES64-45 High
CES64-45
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
45
27.00
28.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-48 High
CES64-48
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
48
28.80
30.00
9.6
8
3
clamp hub
CES64-50 High
CES64-50
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
50
30.00
31.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-54 High
CES64-54
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
54
32.40
33.60
9.6
8
3
clamp hub
CES64-60 High
CES64-60
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
60
36.00
37.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-70 High
CES64-70
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
70
42.00
42.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-72 High
CES64-72
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
72
43.20
44.40
9.6
8
3
clamp hub
CES64-75 High
CES64-75
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
75
45.00
46.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-78 High
CES64-78
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
78
46.80
48.00
9.6
8
3
clamp hub
CES64-80 High
CES64-80
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
80
48.00
49.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-84 High
CES64-84
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
84
50.40
51.60
9.6
8
3
clamp hub
CES64-88 High
CES64-88
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
88
52.80
54.00
9.6
8
3
clamp hub
CES64-90 High
CES64-90
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
90
54.00
55.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-96 High
CES64-96
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
96
57.60
58.80
9.6
8
3
clamp hub
CES64-100 High
CES64-100
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
100
60.00
61.20
9.6
8
3
clamp hub
CES64-108 High
CES64-108
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN7 AGMA 10
0.6
20
108
64.80
66.00
9.6
8
3
clamp hub
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CES65 & CEA65 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 2...
WMBerg
06.06.2023
APEUM, APEVM, ACEUM & ACEVM - Anti-Backlash Gears - 0.6 Module 5mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
PES83 & PEA83 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CCS64 & CCA64 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
G/PG 0.6 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.6
HPC
17.02.2022
HG/HPG 8 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 8.0
HPC
17.02.2022
ZC8-ZCG8-0.5m - Spur gear - module 0.5
HEFA
14.06.2024
PGS95 & PGA95 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GE...
Misumi
13.11.2023
Module 8,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 8.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
G/PG 1.25 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 1.25
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청