피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CCTN, MCCTN, MCCTNM - 디바이스 장착용스탠다드-측면장착-컴팩트봉형상타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/cctn_asmtab.prj},{NB=CCTN20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045 Carbon Steel},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=65},{B=40},{F=50},{G=22},{E=36},{H=40.0},{T=9},{LL=25},{HH=20},{K=M6},{KMAX=6.0000},{DD1=5.2},{R=20.0},{M=M5},{LE=8},{LE2=10},{HLP1=14},{HLP2=6.0},{HLP3=3.0},{HH1=5.0000},{DD11=17.0000},{PPATH=cctn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
MATP
지주 재질
ⁿ/ₐ
STP
지주표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CCTN10-50
CCTN10-50
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
10
-0.005/-0.014
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
CCTN12-50
CCTN12-50
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
12
-0.006/-0.017
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
CCTN15-75
CCTN15-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
15
-0.006/-0.017
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
CCTN20-75
CCTN20-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
20
-0.007/-0.020
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
CCTN25-75
CCTN25-75
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
25
-0.007/-0.020
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
CCTN30-100
CCTN30-100
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
30
-0.007/-0.020
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
CCTN35-125
CCTN35-125
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
35
-0.009/-0.025
105
60
80
30
59
65.5
12
40
33
M10
8.6
32.5
M8
CCTN40-150
CCTN40-150
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
40
-0.009/-0.025
110
60
85
30
64
71.0
12
40
36
M10
8.6
35.0
M8
CCTN50-200
CCTN50-200
FC250
S45C
-
고정암나사, 캡
50
-0.009/-0.025
120
70
90
40
74
81.0
12
50
41
M10
8.6
40.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청