피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CCRUS,CCRUA,CCRGS,CCRGA,CCRHS,CCRHA - Polyurethane lined rollers with shaft type
SRD-FA
SRD-FA
p
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/p/ccrus881-1-1_asmtab.prj},{NB=CCRGS50-25},{CODE=CCRGS},{MAT1=SUS304},{MAT2=polyurethane (natural) },{BRMAT=steel },{HRD=xsa70},{NO=50},{D=50},{L=25},{LX=25,30,40,50,60,70,80,90,100},{DD=15},{D1=32},{DH=28},{B=9},{UB=6002ZZx2},{PPATH=ccrus881/ccrus881-1-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT1
core material material
ⁿ/ₐ
MAT2
lining material
ⁿ/ₐ
BRMAT
bearing
ⁿ/ₐ
HRD
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
D1(H7)
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
UB
using the bearing
ⁿ/ₐ
CCRUS25-20
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CCRUS30-20
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CCRUS30A-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
30A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CCRUS35-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CCRUS40A-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CCRUS40-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
CCRUS50A-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
50A
50
12
32
24
10
6201ZZx2
CCRUS50-25
CCRUS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa90
50
50
15
32
28
9
6002ZZx2
CCRUA25-20
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CCRUA30-20
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CCRUA30A-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
30A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CCRUA35-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CCRUA40A-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CCRUA40-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
CCRUA50A-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
50A
50
12
32
24
10
6201ZZx2
CCRUA50-25
CCRUA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa90
50
50
15
32
28
9
6002ZZx2
CCRGS25-20
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CCRGS30-20
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CCRGS30A-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
30A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CCRGS35-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CCRGS40A-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CCRGS40-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
CCRGS50A-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
50A
50
12
32
24
10
6201ZZx2
CCRGS50-25
CCRGS
SUS304
polyurethane (natural)
steel
xsa70
50
50
15
32
28
9
6002ZZx2
CCRGA25-20
CCRGA
aluminum alloy
polyurethane (natural)
steel
xsa70
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CCRB,CCRM,CCRA,CCRS,CCCRB,CCCRM,CCCRA,CCCRS - Roller and transmission parts
SRD-FA
04.07.2022
CCMJ - Bearing bonding polyurethane rollers Embossed polyurethane rollers
SRD-FA
04.07.2022
TGRAU, TGRSU - Vertical Guide Rollers - Urethane
Misumi
06.06.2021
C-RORUS, C-RORUA, C-RORGS, C-RORGA - Economy Urethane Roller - Bearing Type
Misumi
04.10.2022
ROEUS, ROEUA, ROEGS, ROEGA, ROEUHS, ROEUHA - Rollers - Urethane Thickness S...
Misumi
06.06.2021
ROEUSK, ROEUAK, ROEGSK, ROEGAK, ROEHSK, ROEHAK, ROEUSKN, ROEUAKN, ROEGSKN, ...
Misumi
06.06.2021
UMJ - Bearing Press - Fit Urethane Rollers
Misumi
06.06.2021
RRLB,RRLBN,RRLBS - Hollow Rollers - With Bearings - Core Only
PRiCi FA
17.10.2023
NTBG, NTSBG - Bearings with Male Threads
Misumi
16.02.2023
CCUAP - Polyurethane press-in rollers Straight type
SRD-FA
04.07.2022
NTBGT, NTSBGT - Bearings with Male Threads Long Type
Misumi
16.02.2023
FTMRN, FTMRB, FTMRG, FTMRA, FTMRP - Guide Rollers - Flat Type
Misumi
06.06.2021
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - Polyurethane Formed Bea...
SRD-FA
04.03.2022
843830 - VSTH 50/8K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청