피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-C Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/form_b/ds_c_rohling_2.prj},{NB=C28RL},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=C28RL},{BZ=DS-C 28-RL/ZN},{AD=28},{PN=L / PN 160},{INFO=T - Einschraubverschraubung},{S1=41},{S2=36},{L2=47},{I2=30.5},{I3=30},{D3=39},{I=18},{G=G1\"A},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{H1=22.000},{GI=M36x2},{D4=37.000},{D5=29.900},{NDR=33.249},{KDR=30.291},{L222=38.000},{NDM=36.000},{KDM=33.546},{KDI=33.835},{P=2.000},{X=5.000},{I1=10.000},{F=30.300},{F1=24.000},{F2=23.000},{A=1.600},{A1=1.600},{L3=21.000},{L4=21.000},{SK=XCRMLSZYL},{VER=2},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_c_zyl_asmtpl.prj},{BESTNR1=C28RL},{BESTNR2=C28RL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
C20MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 20-MS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
48
26.5
26
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
C20RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 20-RS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
48
26.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C22ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 22-ML/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
44
27.5
26
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
C22RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 22-RL/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
44
27.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C25MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 25-MS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
54
30.0
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
C25RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 25-RS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
54
30.0
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C28ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 28-ML/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
47
30.5
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
C28RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 28-RL/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
47
30.5
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C30MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 30-MS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
62
35.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
C30RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 30-RS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
62
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C35ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 35-ML/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
56
34.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
C35RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 35-RL/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
56
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C38MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 38-MS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
72
41.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
C38RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 38-RS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
72
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C42ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 42-ML/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
63
40.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
C42RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 42-RL/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
63
40.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청