您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SHSB - 金属实心手轮 - 带握柄 -
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/c_shsb_asmtab.prj},{NB=C-SHSB125},{MAT=Steel},{D=125},{A=14},{B=23},{DD=10.0},{D1=40},{D2=42},{F=18.3},{HH=15},{G=67},{L=24},{P=55.0},{H=41.0},{PPATH=c_shsb/c_shsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d(通孔)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
C-SHSB80
C-SHSB80
80
13
18
5.9
32
34
13.0
15
42
22
33.5
30.0
C-SHSB100
C-SHSB100
100
14
22
8.0
38
40
15.3
15
52
23
43.0
34.5
C-SHSB125
C-SHSB125
125
14
23
10.0
40
42
18.3
15
67
24
55.0
41.0
C-SHSB140
C-SHSB140
140
15
26
10.0
42
46
18.3
22
82
29
61.0
45.0
C-SHSB160
C-SHSB160
160
18
26
12.0
42
46
20.5
20
82
30
71.3
47.0
C-SHSB200
C-SHSB200
200
21
28
12.0
49
53
22.0
26
92
37
90.5
55.0
C-SHSB250
C-SHSB250
250
22
28
12.0
51
56
25.0
36
92
47
115.0
74.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-CLDM, C-CLDF - 【经济型】固定把手
Misumi
29.05.2023
C-CLDMM, C-CLDFF - 【经济型】固定把手
Misumi
29.05.2023
AHLN, AHLNK, AHLNA, AHLNAK - 喇叭型手轮
Misumi
01.02.2023
CHBK, CHBKN - 树脂压纹手轮
Misumi
04.06.2021
HBK, HOK, HBKW, HOKW, HOKS, HBKN, HOKN, HBKNW, HOKNW, HBKNS, HOKNS, HOKP, H...
Misumi
10.04.2024
KMR200-S - Single Axis Robot Standard type KMR200 - Straight type
Misumi
22.10.2021
C-AHSB - 铝合金实心手轮 - 带握柄 -
Misumi
25.04.2022
CGY, CGYL - 输送机用L型工件导块安装金属件 -偏置型-
Misumi
30.06.2021
CGVN - 工件导向安装配件 -圆棒型-
Misumi
30.06.2021
CGX, CGXL - 输送机用工程塑料导轨、工件导块安装金属件 -标准型-
Misumi
30.06.2021
MAE-HR-RF-VM - 实心不锈钢手轮
MÄDLER
26.04.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
B6_ _ _DDU - 深沟滚珠轴承 -接触式橡胶密封圈型
Misumi
30.06.2021
Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求