您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-PAHWG - 辐式手轮无握柄
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/c_pahwg.prj},{NB=C-PAHWG125},{TYPE=C-PAHWG},{D=125},{A=22},{DD=8},{D1=35},{D2=37},{D3=39},{HH=22},{L=27.5},{P=51.7},{H=44},{T=M8},{T3D=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
DD
d(通孔)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
握柄安装孔 T
ⁿ/ₐ
C-PAHWG80
C-PAHWG80
80
18
6
26
28
30
17
25.5
30.0
35
M6
C-PAHWG100
C-PAHWG100
100
20
8
32
34
36
17
25.5
38.5
37
M8
C-PAHWG125
C-PAHWG125
125
22
8
35
37
39
22
27.5
51.7
44
M8
C-PAHWG140
C-PAHWG140
140
23
8
38
40
42
24
32.5
54.0
47
M10
C-PAHWG160
C-PAHWG160
160
25
8
38
40
43
26
32.5
65.0
51
M10
C-PAHWG200
C-PAHWG200
200
28
10
42
44
46
33
40.5
84.0
61
M10
C-PAHWG250
C-PAHWG250
250
32
12
45
47
49
38
50.5
105.0
70
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-AHLNNB - 两幅铝制手轮
Misumi
29.05.2023
E-HAN08 - 经济型手轮 可折双幅条手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-PASLN - 收纳辐式手轮
Misumi
25.04.2022
KHI-5 - Plastic Control Hand Wheels - Without Handle
Reid Supply
22.02.2022
C-PHSLN - 【经济型】收纳式辐式手柄
Misumi
04.06.2021
KHI-5 - Plastic Control Hand Wheels - Without Handle
Essentra Components
31.07.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求