您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-MTQDB - 经济型 30度梯形丝杠防转动固定件 - 圆型 - - 轴承型 -
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/c_mtqdb_asmtab.prj},{NB=C-MTQDB10},{DD=10},{L=25},{L1=14},{D=30},{H=48},{T=5},{B=10},{DD1=4.5},{X=9.0},{BB=4},{W=32},{P1=33},{F=23},{G=16},{PPATH=c_mtqdb/c_mtqdb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
DD1
d1
[mm]
X
[mm]
BB
b
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-MTQDB10
C-MTQDB10
10
25
14
30
48
5
10
4.5
9.0
4
32
33
23
16
C-MTQDB12
C-MTQDB12
12
25
14
32
50
6
10
4.5
10.0
5
34
35
25
18
C-MTQDB15
C-MTQDB15
15
28
17
35
56
6
10
5.5
10.5
6
37
37
27
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHF03_10 - 30度梯形丝杠支座组件 · 圆型/固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MTQDB, MTQDM, MTQEB, MTQEM - 梯形丝杠防转动固定件-轴承型
Misumi
30.06.2021
C-MTTBB - 经济型 30度梯形丝杠防转动固定件 - 方型 - - 纵向紧固型 -
Misumi
29.05.2023
LCC29 - 压轧滚珠丝杠/轴径8•导程2/紧凑螺帽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-DPNKB - 经济型 30度梯形丝杠夹板 - 轴承型 -
Misumi
29.05.2023
LHF11_33 - 30度梯形丝杆用支座,方型,固定侧/支持侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AJTQDB,AJTQDM - 梯形丝杠相关零件-360度梯形丝杠防转动固定件-轴承型
仕瑞达3D电子目录
25.04.2022
AJPNKB - 梯形丝杠相关零件-小型位置显示器用夹板-带座轴承型
仕瑞达3D电子目录
25.04.2022
LCY65 - 压轧滚珠丝杠/轴径63·导程10/20,标准螺帽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Handwheel with keyway and locking screw - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
MRWZ, MRWZ-S, MRWZ-CP, MRWZ-LP, MRWZM, MRWZM-S, MRWZM-CP, MRWZM-LP - 30度梯形丝...
Misumi
28.04.2022
AJRWZ,AJRWZ-S,AJRWZ-CP,AJRWZ-LP - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杆支座组件-圆形
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
LKP51_52 - 30度梯形丝杆防转动固定件·对边法兰型·带轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求