您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-CFFRUCS - 经济型 尼龙包覆凸轮随动器 内六角孔型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_cffrucs_asmtab.prj},{NB=C-CFFRUCS8-19},{DD=8},{D=19},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{B1L=0.5},{L=32},{LL=11.0},{LL1=0.000},{FF=14.0},{FF1=0.0},{HEXDEPT=2.50},{H01=0.0},{H02=0.0},{H03=0.00},{TAC=6.8},{BAC=13.0},{PPATH=c_cffrucs/c_cffrucs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
C-CFFRUCS3-10
C-CFFRUCS3-10
3
3x0.5
7
8.0
17
C-CFFRUCS4-12
C-CFFRUCS4-12
4
4x0.7
8
9.0
20
C-CFFRUCS5-13
C-CFFRUCS5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
C-CFFRUCS6-16
C-CFFRUCS6-16
6
6x1
11
12.0
28
C-CFFRUCS8-19
C-CFFRUCS8-19
8
8x1.25
11
12.0
32
C-CFFRUCS10-22
C-CFFRUCS10-22
10
10x1
12
13.0
36
C-CFFRUCS12-30
C-CFFRUCS12-30
12
12x1.5
14
15.0
40
C-CFFRUCS16-35
C-CFFRUCS16-35
16
16x1.5
18
19.5
52
C-CFFRUCS18-40
C-CFFRUCS18-40
18
18x1.5
20
21.5
58
C-CFFRUCS20-52
C-CFFRUCS20-52
20
20x1.5
24
25.5
66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-CFFRUA - 经济型 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 内六角孔型
Misumi
29.05.2023
BTLA - 凸轮轴承随动器-聚氨酯包覆性
上隆SAMLO
05.09.2022
CFFTH - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔-圆柱型(无密封圈)
Misumi
30.06.2021
CFA, CFAS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 平头型 - 无密封型 -
Misumi
07.02.2022
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
BGRBB, BGRB, BARB, SBARB, SBAMRB, SBGRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆头型
Misumi
03.06.2021
BGSPW, BGSPMW, BGSPSW - 带扣环槽轴承止动销-法兰型
Misumi
30.06.2021
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
CFFRU - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - 平头型 - 无密封型 -
Misumi
09.09.2019
CMFBF, CMFF, CMFSF, CMFBU, CMFU, CMFSU - 带支架凸轮轴承随动器 - 滑块型 -
Misumi
30.06.2021
BAFFRUDS,BAFFRUDSS,BAFRUH,BAFRUSH - 带树脂凸轮轴承随动器-压入型-圆弧形
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
CHDF - 滚珠轴承组件(经济型) -铸铁方法兰型-
Misumi
30.06.2021
NASTFZ, NASTFZS, NASTFZC - 滚子轴承随动器-带密封型分钟离型-平头型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求