피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Motor
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Speed Control Motors
Brushless Motor AC Power Supply Input
BX series
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/ac_power_supply/bx_series/bx_series_asmtab.prj},{NB=BX6400S-5FR(5,0)},{CNSORDERNO1=BX6400S-},{W=400},{V=Three-Phase 200 - 230 VAC},{SHAFT=Combination type, Hollow Shaft Flat Gearhead type},{SERIES=Standard Type},{R=5},{ANGLE=0},{VER=3},{MOTOR=BX6400SFR},{PPATH=../../assemblies/bx_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
W
Output power
[W]
V
Voltage
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BX230A-A
BX230A-A
30
Single-Phase 100-115V
Round Shaft
Standard type
BX230C-A
BX230C-A
30
Single-Phase , Three-Phas...
Round Shaft
Standard type
BX460A-A
BX460A-A
60
Single-Phase 100-115V
Round Shaft
Standard type
BX460C-A
BX460C-A
60
Single-Phase , Three-Phas...
Round Shaft
Standard type
BX5120A-A
BX5120A-A
120
Single-Phase 100-115V
Round Shaft
Standard type
BX5120C-A
BX5120C-A
120
Single-Phase , Three-Phas...
Round Shaft
Standard type
BX6400S-A
BX6400S-A
400
Three-Phase 200-230V
Round Shaft
Standard type
BX6200A-A
BX6200A-A
200
Single-Phase 100-115V
Round Shaft
Standard type
BX6200C-A
BX6200C-A
200
Single-Phase , Three-Phas...
Round Shaft
Standard type
BX230A-5S
BX230A-5S
30
Single-Phase 100-115V
Combination type, Paralle...
Standard type
BX230C-5S
BX230C-5S
30
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Paralle...
Standard type
BX460A-5S
BX460A-5S
60
Single-Phase 100-115V
Combination type, Paralle...
Standard type
BX460C-5S
BX460C-5S
60
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Paralle...
Standard type
BX5120A-5S
BX5120A-5S
120
Single-Phase 100-115V
Combination type, Paralle...
Standard type
BX5120C-5S
BX5120C-5S
120
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Paralle...
Standard type
BX6200A-5S
BX6200A-5S
200
Single-Phase 100-115V
Combination type, Paralle...
Standard type
BX6200C-5S
BX6200C-5S
200
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Paralle...
Standard type
BX6400S-5S
BX6400S-5S
400
Three-Phase 200-230V
Combination type, Paralle...
Standard type
BX230A-5FR
BX230A-5FR
30
Single-Phase 100-115V
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX230C-5FR
BX230C-5FR
30
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX460A-5FR
BX460A-5FR
60
Single-Phase 100-115V
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX460C-5FR
BX460C-5FR
60
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX5120A-5FR
BX5120A-5FR
120
Single-Phase 100-115V
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX5120C-5FR
BX5120C-5FR
120
Single-Phase , Three-Phas...
Combination type, Hollow ...
Standard type
BX6200A-10FR
BX6200A-10FR
200
Single-Phase 100 - 115 VA...
Combination type, Hollow ...
Standard Type
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청