피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (TS)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_ts_din_iso.prj},{NB=BV32SI},{STD=DIN/ISO},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=137},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{D1=40.3},{T=1/115},{TX=115},{SL=26},{D0=54},{MB=V},{MS=I},{MBX='V','PVC','T','HT'},{MSX='I','EPDM','IV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
BV15SI
BV15SI
DIN/ISO
15
1/2
15
92
74.5
50
95
49
20.3
1/65
16
BV20SI
BV20SI
DIN/ISO
20
3/4
20
107
82.5
53
95
59
25.3
1/80
19
BV25SI
BV25SI
DIN/ISO
25
1
25
121
99.5
66
123
67
32.3
1/95
22
BV32SI
BV32SI
DIN/ISO
32
1 1/4
32
137
114.5
74
123
81
40.3
1/115
26
BV40SI
BV40SI
DIN/ISO
40
1 1/2
40
161
149.0
100
152
98
50.3
1/140
31
BV50SI
BV50SI
DIN/ISO
50
2
50
189
167.0
107
152
120
63.3
1/175
38
BV65SI
BV65SI
DIN/ISO
65
2 1/2
65
211
221.0
146
188
150
75.3
1/220
44
BV80SI
BV80SI
DIN/ISO
80
3
80
263
262.0
169
230
186
90.3
1/255
51
BV1HSI
BV1HSI
DIN/ISO
100
4
100
315
317.0
203
283
228
110.4
1/203
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BALL VALVE (Thread)-DIN/ISO
SEKISUI
09.02.2021
BALL VALVE (Butt Spigot)-DIN/ISO
SEKISUI
09.02.2021
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
MOUNT BALL VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
BUTTERFLY VALVE (Lever Type)-DIN
SEKISUI
27.08.2019
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
90° Elbow
SEKISUI
28.09.2023
CHECK VALVE BALL TYPE (Thread)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
DIAPHRAGM VALVE (Socket Type)-DIN
SEKISUI
24.09.2019
Male Adapter Mpt x S
SEKISUI
07.10.2019
BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
Union
SEKISUI
07.10.2019
Tee
SEKISUI
07.10.2019
BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청