피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
BTM-MXL - Timing belt (MXL)
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Timing Belts and Pulleys
Timing Belts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/timing_belts_and_pulleys/timing_belts/btm-mxl.prj},{NB=BTM-39MXL-019},{TYPE=BTM},{MA=CR},{ROHS=YES},{QU=1200},{T=39},{BWT=019},{PER=79.248},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
QU
density
[kg/m^3]
T
number of teeth
ⁿ/ₐ
PER
perimeter
[mm]
URL
ⁿ/ₐ
BTM-39MXL-019
BTM
CR
YES
1200
39
79.248
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-40MXL-019
BTM
CR
YES
1200
40
81.280
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-41MXL-019
BTM
CR
YES
1200
41
83.312
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-44MXL-019
BTM
CR
YES
1200
44
89.408
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-45MXL-019
BTM
CR
YES
1200
45
91.440
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-48MXL-019
BTM
CR
YES
1200
48
97.536
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-49MXL-019
BTM
CR
YES
1200
49
99.568
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-50MXL-019
BTM
CR
YES
1200
50
101.600
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-52MXL-019
BTM
CR
YES
1200
52
105.664
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-53MXL-019
BTM
CR
YES
1200
53
107.696
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-54MXL-019
BTM
CR
YES
1200
54
109.728
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-55MXL-019
BTM
CR
YES
1200
55
111.760
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-56MXL-019
BTM
CR
YES
1200
56
113.792
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-57MXL-019
BTM
CR
YES
1200
57
115.824
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-58MXL-019
BTM
CR
YES
1200
58
117.856
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-59MXL-019
BTM
CR
YES
1200
59
119.888
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-60MXL-019
BTM
CR
YES
1200
60
121.920
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-61MXL-019
BTM
CR
YES
1200
61
123.952
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-62MXL-019
BTM
CR
YES
1200
62
125.984
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-63MXL-019
BTM
CR
YES
1200
63
128.016
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-64MXL-019
BTM
CR
YES
1200
64
130.048
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-65MXL-019
BTM
CR
YES
1200
65
132.080
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-67MXL-019
BTM
CR
YES
1200
67
136.144
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-68MXL-019
BTM
CR
YES
1200
68
138.176
https://www.tohatsu.com.t...
BTM-69MXL-019
BTM
CR
YES
1200
69
140.208
https://www.tohatsu.com.t...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MXL 025 - 0,080” (2,032 mm) - Timing belt pulleys
Sati
12.04.2023
MXL
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
BOM-MXL - Timing belt (MXL)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
CBBN-C - Synchronous wheel - synchronous toothed belt (economy type) (MXL t...
SRD-FA
04.04.2023
95164 - Tolerance rings
norelem
30.05.2024
BTM-XL - Timing belt (XL)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
CBBN - Synchronous wheel - synchronous toothed belt - MXL
SRD-FA
04.04.2023
EH 22750. - Tolerance Rings
Halder
22.12.2022
BK-L - Timing Idler Pulleys(L)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
BK-S5M - Timing Idler Pulleys(S5M)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
TPI_L,TPKI_L,TPBI_L,TPNI_L,TPDI_L,TPKDI_L,TPBDI_L,TPNDI_L - Pulleys with Te...
PRiCi FA
17.10.2023
MAE-NRZ-XL-037 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch XL, Timing Belt Wi...
MÄDLER
26.04.2024
SBTM-P3M - Timing belt (P3M)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
C-TBN__XL - Economy Type Timing Belts XL Type
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청