피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SPB/6 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spb_6.prj},{NB=BT02806},{MAT=Cast iron},{CODE=BT02806},{TYPE=SPB280-06},{GR=6},{P=280},{O=287},{FORM=6},{BUSH=3535},{DMAX=90},{E=25},{F=120},{J=237},{K=15.5},{L=89},{M=15.5},{N=175},{EX=25},{JX=237.000},{KX=15.500},{MX=15.5},{NX=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
BT01406
Cast iron
BT01406
SPB140-06
6
140
147
3
2517
60
-
120
100
37.5
45
37.5
-
BT01506
Cast iron
BT01506
SPB150-06
6
150
157
3
2517
60
-
120
107
37.5
45
37.5
-
BT01606
Cast iron
BT01606
SPB160-06
6
160
167
3
3020
75
-
120
117
34.5
51
34.5
-
BT01706
Cast iron
BT01706
SPB170-06
6
170
177
3
3020
75
-
120
127
34.5
51
34.5
-
BT01806
Cast iron
BT01806
SPB180-06
6
180
187
3
3020
75
-
120
137
34.5
51
34.5
-
BT01906
Cast iron
BT01906
SPB190-06
6
190
197
3
3020
75
-
120
147
34.5
51
34.5
-
BT02006
Cast iron
BT02006
SPB200-06
6
200
207
3
3020
75
-
120
157
34.5
51
34.5
-
BT02126
Cast iron
BT02126
SPB212-06
6
212
219
3
3535
90
-
120
169
15.5
89
15.5
-
BT02246
Cast iron
BT02246
SPB224-06
6
224
231
3
3535
90
-
120
181
15.5
89
15.5
-
BT02366
Cast iron
BT02366
SPB236-06
6
236
243
3
3535
90
-
120
193
15.5
89
15.5
-
BT02506
Cast iron
BT02506
SPB250-06
6
250
257
3
3535
90
-
120
207
15.5
89
15.5
-
BT02656
Cast iron
BT02656
SPB265-06
6
265
272
6
3535
90
30
120
222
15.5
89
15.5
175
BT02806
Cast iron
BT02806
SPB280-06
6
280
287
6
3535
90
25
120
237
15.5
89
15.5
175
BT03006
Cast iron
BT03006
SPB300-06
6
300
307
6
3535
90
25
120
257
15.5
89
15.5
175
BT03156
Cast iron
BT03156
SPB315-06
6
315
322
6
3535
90
25
120
272
15.5
89
15.5
175
BT03356
Cast iron
BT03356
SPB335-06
6
335
342
6
3535
90
25
120
292
15.5
89
15.5
175
BT03556
Cast iron
BT03556
SPB355-06
6
355
362
6
3535
90
25
120
312
15.5
89
15.5
175
BT04006
Cast iron
BT04006
SPB400-06
6
400
407
5
3535
90
-
120
357
15.5
89
15.5
175
BT04506
Cast iron
BT04506
SPB450-06
6
450
457
5
4040
100
-
120
407
-
102
18
210
BT05006
Cast iron
BT05006
SPB500-06
6
500
507
5
4040
100
-
120
457
-
102
18
210
BT05606
Cast iron
BT05606
SPB560-06
6
560
567
5
4040
100
-
120
517
-
102
18
210
BT06306
Cast iron
BT06306
SPB630-06
6
630
637
5
4040
100
-
120
587
-
102
18
210
BT07106
Cast iron
BT07106
SPB710-06
6
710
717
5
4040
100
-
120
664
9
102
9
210
BT08006
Cast iron
BT08006
SPB800-06
6
800
807
5
4545
110
-
120
754
3
114
3
242
BT09006
Cast iron
BT09006
SPB900-06
6
900
907
5
4545
110
-
120
854
3
114
3
242
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
SPB/5 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPB/8 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
V-belt pulleys for taper bush SPB-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
SPB/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPB/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPB - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
SPB/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPB/10 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPC/6 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
SPB Type - V-belt pulleys for locking devices
Sati
11.11.2022
SPC/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청