피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BRB-532004P - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Cap Screws
Socket Head Cap Screws
Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020200/l5_k08020202/p090515/brb-532004p.prj},{NB=BRB-532118P},{PN=BRB-532118P},{AMERSID=1135488},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREADSIZE=M8 x 1.25},{LENGTHUNDERHEAD=35.000},{KEYSIZE=6.000},{HEADLENGTH=8.000},{THREADOD=8.000},{HEADDIA=13.000},{PITCH=1.250},{THREADLENGTH=35.000},{KEYDEPTH=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREADSIZE
Thread Size
ⁿ/ₐ
LENGTHUNDERHEAD
Length Under Head
[mm]
KEYSIZE
Key Size
[mm]
BRB-532004P
BRB-532004P
1135448
-
-
M3 x 0.50
6.000
2.500
BRB-532006P
BRB-532006P
1135449
-
-
M3 x 0.50
8.000
2.500
BRB-532008P
BRB-532008P
1135450
-
-
M3 x 0.50
10.000
2.500
BRB-532010P
BRB-532010P
1135451
-
-
M3 x 0.50
12.000
2.500
BRB-532012P
BRB-532012P
1135452
-
-
M3 x 0.50
16.000
2.500
BRB-532024P
BRB-532024P
1135453
-
-
M4 x 0.70
10.000
3.000
BRB-532028P
BRB-532028P
1135454
-
-
M4 x 0.70
16.000
3.000
BRB-532030P
BRB-532030P
1135455
-
-
M4 x 0.70
20.000
3.000
BRB-532032P
BRB-532032P
1135456
-
-
M4 x 0.70
25.000
3.000
BRB-532034P
BRB-532034P
1135457
-
-
M4 x 0.70
30.000
3.000
BRB-532036P
BRB-532036P
1135458
-
-
M4 x 0.70
35.000
3.000
BRB-532038P
BRB-532038P
1135459
-
-
M4 x 0.70
40.000
3.000
BRB-532042P
BRB-532042P
1135460
-
-
M4 x 0.70
50.000
3.000
BRB-532050P
BRB-532050P
1135461
-
-
M5 x 0.80
10.000
4.000
BRB-532052P
BRB-532052P
1135462
-
-
M5 x 0.80
12.000
4.000
BRB-532053P
BRB-532053P
1135463
-
-
M5 x 0.80
14.000
4.000
BRB-532054P
BRB-532054P
1135464
-
-
M5 x 0.80
16.000
4.000
BRB-532056P
BRB-532056P
1135465
-
-
M5 x 0.80
20.000
4.000
BRB-532058P
BRB-532058P
1135466
-
-
M5 x 0.80
25.000
4.000
BRB-532060P
BRB-532060P
1135467
-
-
M5 x 0.80
30.000
4.000
BRB-532062P
BRB-532062P
1135468
-
-
M5 x 0.80
35.000
4.000
BRB-532064P
BRB-532064P
1135469
-
-
M5 x 0.80
40.000
4.000
BRB-532074P
BRB-532074P
1135470
-
-
M6 x 1.00
10.000
5.000
BRB-532076P
BRB-532076P
1135471
-
-
M6 x 1.00
12.000
5.000
BRB-532078P
BRB-532078P
1135472
-
-
M6 x 1.00
16.000
5.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
N002024C - Stableford Nut with cap
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
HK-76008B - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
EBNK - Cross hole small round head screw
SRD-FA
04.04.2023
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.06.2024
ROC-2801-037 - Hex Head Cap Screws - Metal
Essentra Components
24.07.2014
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
BRB-011017P - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
HK-77388B - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
13-3950, 13-3951, 13-3952, 13-3953, 13-3954, 13-3955, 13-3956, 13-3957, 13-...
80/20
09.11.2023
BRB-581306P - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
HK-78004B - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 - Threaded Bolts - Soc...
80/20
09.11.2023
BRB-012028P - Socket Head Cap Screws - Metal Standard Head
Essentra Components
24.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청