피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL M3F - Die-set Serie M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/m_3pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL M3FA 230 B-200},{MAT=A},{CODE1=F655502},{CODEX1=M3FA 230 B},{CODEX2=M3FB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{N=317.5},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{H1=200},{MASS=77},{H11=200},{H11Y=115,125,135,145,155,170,185,225,250},{H11X=200},{COD1=T CST25200},{COD2=T CST24200},{COD3=T BLN25 70},{COD4=T BLN24 70},{LA2=70},{COD5=T BLC25 50},{COD6=T BLC24 50},{LA4=50},{XX=45},{SP1=15},{SP2=15},{PPATH=m_3pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
USX
[mm]
USY
[mm]
BPL M3FA 010 A-115
M3FA 010 A
125
125
37.5
75.0
23
23
18
18
17
9
47.0
47.0
BPL M3FA 010 B-135
M3FA 010 B
125
125
37.5
75.0
33
23
18
18
17
11
47.0
47.0
BPL M3FA 020 A-115
M3FA 020 A
140
80
45.0
90.0
23
23
18
18
17
6
62.0
2.0
BPL M3FA 020 B-135
M3FA 020 B
140
80
45.0
90.0
28
23
18
18
17
7
62.0
2.0
BPL M3FA 030 A-115
M3FA 030 A
150
125
50.0
100.0
23
23
18
18
17
11
72.0
47.0
BPL M3FA 030 B-135
M3FA 030 B
150
125
50.0
100.0
33
23
18
18
17
12
72.0
47.0
BPL M3FA 040 A-135
M3FA 040 A
150
150
46.0
92.0
28
28
23
25
24
15
56.0
56.0
BPL M3FA 040 B-155
M3FA 040 B
150
150
46.0
92.0
38
28
23
25
24
17
56.0
56.0
BPL M3FA 050 A-115
M3FA 050 A
170
100
60.0
120.0
28
28
18
18
17
11
92.0
22.0
BPL M3FA 050 B-135
M3FA 050 B
170
100
60.0
120.0
33
28
18
18
17
12
92.0
22.0
BPL M3FA 060 A-135
M3FA 060 A
175
175
58.5
117.0
28
28
23
25
24
22
81.0
81.0
BPL M3FA 060 B-155
M3FA 060 B
175
175
58.5
117.0
38
28
23
25
24
25
81.0
81.0
BPL M3FA 070 A-115
M3FA 070 A
200
120
75.0
150.0
28
28
18
18
17
15
122.0
42.0
BPL M3FA 070 B-135
M3FA 070 B
200
120
75.0
150.0
33
28
18
18
17
16
122.0
42.0
BPL M3FA 080 A-135
M3FA 080 A
200
150
71.0
142.0
28
28
23
25
24
20
106.0
56.0
BPL M3FA 080 B-155
M3FA 080 B
200
150
71.0
142.0
38
28
23
25
24
23
106.0
56.0
BPL M3FA 090 A-155
M3FA 090 A
200
175
71.0
142.0
28
28
23
25
24
24
106.0
81.0
BPL M3FA 090 B-155
M3FA 090 B
200
175
71.0
142.0
38
28
23
25
24
27
106.0
81.0
BPL M3FA 100 A-135
M3FA 100 A
200
200
71.0
142.0
28
28
23
25
24
27
106.0
106.0
BPL M3FA 100 B-155
M3FA 100 B
200
200
71.0
142.0
38
28
23
25
24
30
106.0
106.0
BPL M3FA 100 C-185
M3FA 100 C
200
200
71.0
142.0
48
33
23
25
24
35
106.0
106.0
BPL M3FA 110 A-155
M3FA 110 A
250
130
96.0
192.0
33
33
23
25
24
25
156.0
36.0
BPL M3FA 110 B-185
M3FA 110 B
250
130
96.0
192.0
43
33
23
25
24
27
156.0
36.0
BPL M3FA 120 A-155
M3FA 120 A
250
150
96.0
192.0
33
33
23
25
24
29
156.0
56.0
BPL M3FA 120 B-185
M3FA 120 B
250
150
96.0
192.0
43
33
23
25
24
32
156.0
56.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청