您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
AV45°Bend
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
AV Bends
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/av_bends/av45_bend.prj},{NB=BNU45VN100},{NDMM=100},{MAT=U},{STD=AV standard},{SIZE=100},{SD1=115.0},{SD2=112.89},{SL=92},{D1=129},{D2=132},{SD=100},{ST=7.3},{Z=30},{L=122},{R=50.0},{MODEL=45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
SIZE
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
SL
l
[mm]
D1
D (Min.)
[mm]
D2
D1 (Reference)
[mm]
SD
d
[mm]
ST
t
[mm]
Z
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
BNU45VN040
BNU45VN040
40
AV Standard
48.7
47.21
55
57
60
40
4.5
14
69
20.0
BNU45VN050
BNU45VN050
50
AV Standard
60.8
59.10
63
70
73
51
5.0
17
80
25.5
BNU45VN065
BNU45VN065
65
AV Standard
76.6
75.33
61
87
90
67
6.6
20
81
34.0
BNU45VN075
BNU45VN075
75
AV Standard
89.8
88.13
72
101
104
78
6.0
25
97
39.0
BNU45VN100
BNU45VN100
100
AV Standard
115.0
112.89
92
129
132
100
7.3
30
122
50.0
BNU45VN125
BNU45VN125
125
AV Standard
141.2
138.71
112
156
160
125
7.7
37
149
62.5
BNU45VN150
BNU45VN150
150
AV Standard
166.5
163.39
140
185
189
148
10.0
44
184
74.0
BNU45VN200
BNU45VN200
200
AV Standard
217.0
214.10
145
240
244
196
15.0
48
193
98.0
BNU45VN250
BNU45VN250
250
AV Standard
268.2
265.00
155
293
298
247
16.0
58
213
123.5
BNU45VN300
BNU45VN300
300
AV Standard
318.7
315.88
155
337
341
298
10.0
70
225
149.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求