피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 751 - Washers for steel construction (DIN 7989-1), steel, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 132, BN 750, BN 751 Washers for steel construction
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_132_750_751/bn_751.prj},{NB=BN 751 1274244 washer M22-C},{CNSORDERNO=1274244},{BNARTNR=1274244},{BNNORM1=DIN 7989-1},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=22},{D1=24.0},{D3=24.84},{D2=39.0},{D4=37.4},{H=8±1.2},{H1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Hole diameter min.
[mm]
D2
Outer diameter max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
BN 751 1274198 washer M10...
1274198
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
10
11.0
20.0
8±1.2
BN 751 1274201 washer M12...
1274201
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
12
13.5
24.0
8±1.2
BN 751 1274228 washer M16...
1274228
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
16
17.5
30.0
8±1.2
BN 751 1274236 washer M20...
1274236
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
20
22.0
37.0
8±1.2
BN 751 1274244 washer M22...
1274244
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
22
24.0
39.0
8±1.2
BN 751 1274252 washer M24...
1274252
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
24
26.0
44.0
8±1.2
BN 751 1274260 washer M27...
1274260
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
27
30.0
50.0
8±1.2
BN 751 1274279 washer M30...
1274279
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
30
33.0
56.0
8±1.2
BN 751 1274287 washer M33...
1274287
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
33
36.0
60.0
8±1.2
BN 751 1274295 washer M36...
1274295
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
hot dip galvanized
36
39.0
66.0
8±1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청