피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 525 - Wing nuts (~DIN 315), brass, nickel plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.40 Wing nuts
BN 524, BN 525 Wing nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_40/bn_524_525/bn_525.prj},{NB=BN 525 1197428 wing nut M5},{CNSORDERNO=1197428},{BNARTNR=1197428},{BNNORM1=~DIN 315},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=5.000},{P=0.800},{DW=11.000},{D2=9.000},{BF=26.000},{G1=2.300},{G2=2.800},{M=13.000},{H=6.500},{R1=4.000},{R3=1.000},{R4=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
D2
Diameter top max.
[mm]
BF
Width above wing max.
[mm]
G1
Thickness blade up max.
[mm]
G2
Thickness wing bottom max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
H
Height centre part max.
[mm]
R1
Wing radius ~
[mm]
R3
Transition radius to wing ~
[mm]
R4
Transition centre wing ~
[mm]
BN 525 1197428 wing nut M...
1197428
~DIN 315
Brass
nickel plated
5.000
4.134
0.800
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
1.000
2.500
BN 525 1197436 wing nut M...
1197436
~DIN 315
Brass
nickel plated
6.000
4.917
1.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
1.000
3.000
BN 525 1197444 wing nut M...
1197444
~DIN 315
Brass
nickel plated
8.000
6.647
1.250
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
1.000
3.000
BN 525 1197452 wing nut M...
1197452
~DIN 315
Brass
nickel plated
10.000
8.376
1.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.200
5.000
BN 525 1440284 wing nut M...
1440284
~DIN 315
Brass
nickel plated
12.000
10.106
1.750
23.000
19.500
65.000
4.900
6.400
33.500
14.000
10.000
1.200
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청