피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3326 - Hex head thread forming screws ~type D, metric thread, with flange (~DIN 7500 D), zinc plated blue, added lubricant
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 3326 Hex head thread forming screws ~Type D, metric thread, with flange
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_3326/bn_3326.prj},{NB=BN 3326 1540971 hex head thread forming screw D M5x25},{CNSORDERNO=1540971},{BNARTNR=1540971},{BNNORM1=~DIN 7500 D},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit Gleitschicht},{FORM=D},{D=5.000},{P=0.800},{L=25.000},{A=2.400},{DK=10.400},{C=0.800},{K=5.250},{S=8.000},{DA=5.700},{E=8.790},{R=0.200},{Y=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Outer diameter of bearing face
[mm]
C
Height of washer-faced portion (e.g. thickness of flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 3326 1540831 hex head ...
1540831
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
6.000
2.100
3.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540858 hex head ...
1540858
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
8.000
2.100
5.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540866 hex head ...
1540866
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
10.000
2.100
7.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540874 hex head ...
1540874
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
12.000
2.100
9.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540882 hex head ...
1540882
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
16.000
2.100
13.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540890 hex head ...
1540890
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
20.000
2.100
17.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540904 hex head ...
1540904
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
25.000
2.100
22.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540912 hex head ...
1540912
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
30.000
2.100
27.900
8.900
0.650
4.230
7.000
BN 3326 1540920 hex head ...
1540920
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
8.000
2.400
5.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540939 hex head ...
1540939
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
10.000
2.400
7.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540947 hex head ...
1540947
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
12.000
2.400
9.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540955 hex head ...
1540955
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
16.000
2.400
13.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540963 hex head ...
1540963
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
20.000
2.400
17.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540971 hex head ...
1540971
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
25.000
2.400
22.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1540998 hex head ...
1540998
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
30.000
2.400
27.600
10.400
0.800
5.250
8.000
BN 3326 1541005 hex head ...
1541005
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
7.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 1541013 hex head ...
1541013
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
12.000
3.000
9.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 1541021 hex head ...
1541021
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
16.000
3.000
13.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 1541048 hex head ...
1541048
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
20.000
3.000
17.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 1541056 hex head ...
1541056
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
25.000
3.000
22.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 1541064 hex head ...
1541064
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
30.000
3.000
27.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 8005966 hex head ...
8005966
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
6.000
4.773
1.000
40.000
3.000
37.000
13.000
1.050
6.250
10.000
BN 3326 3642328 hex head ...
3642328
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
8.000
6.466
1.250
12.000
3.750
8.250
17.000
1.350
8.350
13.000
BN 3326 1371479 hex head ...
1371479
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
8.000
6.466
1.250
16.000
3.750
12.250
17.000
1.350
8.350
13.000
BN 3326 1371487 hex head ...
1371487
~DIN 7500 D
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
8.000
6.466
1.250
20.000
3.750
16.250
17.000
1.350
8.350
13.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
Modèle BASL et DL - NBR - Bague d'étanchéité double lèvre pour arbre tourna...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.03.2023
BN 10812 - Hex head thread forming screws ~type D, metric thread, with flan...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2797 - Serrated hex flange head cap screws (VERBUS RIPP®), cl. 100, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 33010 - Hex nuts with flange and serrations (~DIN 6923; ~ISO 4161), stai...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 39421 - Hexagonal collar thread rolling screw - DIN 7500 D - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
BN 1880 - Hex head self-drilling screws, fully threaded (~DIN 7504 K; ~ISO ...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 3318 - Hex stand-offs with internal and external thread, free-cutting st...
Bossard Catalog
04.12.2023
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20040 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청