피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 325 - Clamping rings light range with socket head cap screw, Free-cutting steel, plain
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.400 Adjusting rings / Clamping rings
BN 325 Clamping rings light range, with socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_400/bn_325/bn_325.prj},{NB=BN 325 1055453 clamping ring 25},{CNSORDERNO=1055453},{BNARTNR=1055453},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=blank},{D1=25.000},{D2=45.000},{A=16.500},{B=15.000},{ZS=M6x20},{NDM=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ZS
Cylinder screw DIN 912
ⁿ/ₐ
BN 325 1055429 clamping r...
1055429
Cutting steel
plain
16.000
38.000
12.500
15.000
M6x20
BN 325 1055437 clamping r...
1055437
Cutting steel
plain
18.000
40.000
13.500
15.000
M6x20
BN 325 1055445 clamping r...
1055445
Cutting steel
plain
20.000
42.000
14.500
15.000
M6x20
BN 325 1055453 clamping r...
1055453
Cutting steel
plain
25.000
45.000
16.500
15.000
M6x20
BN 325 1055461 clamping r...
1055461
Cutting steel
plain
30.000
50.000
19.500
15.000
M6x20
BN 325 1055488 clamping r...
1055488
Cutting steel
plain
35.000
55.000
22.000
16.000
M6x20
BN 325 1055496 clamping r...
1055496
Cutting steel
plain
40.000
62.000
25.000
18.000
M6x25
BN 325 1055518 clamping r...
1055518
Cutting steel
plain
45.000
68.000
27.000
18.000
M6x25
BN 325 1055526 clamping r...
1055526
Cutting steel
plain
50.000
75.000
30.000
18.000
M6x25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청