피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 223 - Flat washers for clevis pins (DIN 1440; ~ISO 8738), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 223 Flat washers for clevis pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_223/bn_223.prj},{NB=BN 223 1066196 flat washer 16},{CNSORDERNO=1066196},{BNARTNR=1066196},{BNNORM1=DIN 1440},{BNNORM2=~ISO 8738},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=16.000},{DA=16.000},{DW=28.000},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter H11
[mm]
DA
Inner diameter H11
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 223 1066110 flat washe...
1066110
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
3.000
3.000
6.000
0.800
BN 223 1066129 flat washe...
1066129
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
4.000
4.000
8.000
0.800
BN 223 1066137 flat washe...
1066137
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
5.000
5.000
10.000
0.800
BN 223 1066145 flat washe...
1066145
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
6.000
6.000
12.000
1.600
BN 223 1066153 flat washe...
1066153
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
8.000
8.000
16.000
2.000
BN 223 1066161 flat washe...
1066161
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
10.000
10.000
20.000
2.500
BN 223 1066188 flat washe...
1066188
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
12.000
12.000
25.000
3.000
BN 223 1066196 flat washe...
1066196
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
16.000
16.000
28.000
3.000
BN 223 1066242 flat washe...
1066242
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
18.000
18.000
30.000
4.000
BN 223 1066250 flat washe...
1066250
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
20.000
20.000
32.000
4.000
BN 223 1066269 flat washe...
1066269
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
22.000
22.000
34.000
4.000
BN 223 1066277 flat washe...
1066277
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
23.000
23.000
36.000
4.000
BN 223 1066285 flat washe...
1066285
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
25.000
25.000
40.000
4.000
BN 223 1066293 flat washe...
1066293
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
26.000
26.000
40.000
5.000
BN 223 1066307 flat washe...
1066307
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
28.000
28.000
42.000
5.000
BN 223 1066315 flat washe...
1066315
DIN 1440
~ISO 8738
Steel
zinc plated blue
30.000
30.000
45.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청