피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20211 - Ball lock pins self locking with elastic grip (HALDER EH 22370.), stainless steel 1.4305
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.10 Ball lock pins
BN 20211 Ball lock pins self-locking, with elastic handle
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_10/bn_20211/bn_20211.prj},{NB=BN 20211 3355781 ball lock pin 6x50},{CNSORDERNO=3355781},{BNARTNR=3355781},{BNNORM1=HALDER EH 22370.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Griff Polyamid 6 grau / orange},{BNMAT=INOX 1.4305 - Griff Polyamid 6 grau / orange},{BNSURFACE=},{BESTNR=22370.0730},{BESTNR1=2237.730},{MAT=Nirosta 1.4305},{D1=6},{L1=50},{D2=7.0},{D3=36},{D4=12.7},{L2=7.0},{L3=31.0},{L4=15.9},{H11=6},{SG=21},{G=22},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H11
Hole-Ø H11
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
BN 20211 3355758 ball loc...
3355758
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0712
5
10
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
12
BN 20211 3355760 ball loc...
3355760
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0713
5
15
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
13
BN 20211 3355761 ball loc...
3355761
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0714
5
20
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
14
BN 20211 3355763 ball loc...
3355763
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0715
5
25
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
15
BN 20211 3355764 ball loc...
3355764
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0716
5
30
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
16
BN 20211 3355768 ball loc...
3355768
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0722
6
10
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
14
BN 20211 3355769 ball loc...
3355769
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0723
6
15
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
15
BN 20211 3355770 ball loc...
3355770
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0724
6
20
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
16
BN 20211 3355772 ball loc...
3355772
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0725
6
25
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
17
BN 20211 3355775 ball loc...
3355775
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0726
6
30
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
18
BN 20211 3355778 ball loc...
3355778
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0727
6
35
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
19
BN 20211 3355779 ball loc...
3355779
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0728
6
40
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
20
BN 20211 3355780 ball loc...
3355780
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0729
6
45
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
21
BN 20211 3355781 ball loc...
3355781
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0730
6
50
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
22
BN 20211 3355782 ball loc...
3355782
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0734
8
20
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
22
BN 20211 3355784 ball loc...
3355784
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0735
8
25
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
24
BN 20211 3355786 ball loc...
3355786
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0736
8
30
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
26
BN 20211 3355787 ball loc...
3355787
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0737
8
35
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
28
BN 20211 3355788 ball loc...
3355788
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0738
8
40
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
30
BN 20211 3355789 ball loc...
3355789
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0739
8
45
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
32
BN 20211 3355791 ball loc...
3355791
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0740
8
50
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
34
BN 20211 3355792 ball loc...
3355792
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0744
10
20
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
32
BN 20211 3355794 ball loc...
3355794
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0745
10
25
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
35
BN 20211 3355795 ball loc...
3355795
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0746
10
30
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
38
BN 20211 3355796 ball loc...
3355796
HALDER EH 22370.
Stainless steel 1.4305 - ...
22370.0747
10
35
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 84009 - Blind rivets high strength dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 3873 - Serrated hex socket head cap screws with flange, partially / full...
Bossard Catalog
31.10.2023
K1096 - Indexing plungers with thread lock
KIPP
27.05.2024
EH 22380. - Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation-...
Halder
22.12.2022
BN 31657 - Ball lock pins self-locking, with combination handle, precipitat...
Bossard Catalog
19.04.2024
MAE-KSB-SS-RF - Socket Pins with Spring-Loaded Balls, Self Locking (Ball Lo...
MÄDLER
26.04.2024
B0054 - Indexing plungers
Blohm
03.06.2024
03156-20 - Locating cylinder with wedge clamp system
norelem
26.06.2024
K1064 - Ball lock pins with twist knob
KIPP
27.05.2024
PF11 - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20703 - Self-clinching captive panel screws with phillips pan head, for ...
Bossard Catalog
05.12.2023
BN 1181 - Insertion tool for manual application (Ensat® 610), steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 14161 - Latch-type knobs with lock with flat closing latch, steel zinc p...
Bossard Catalog
09.05.2022
B0076 - Ball lock pins with T-grip
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청