피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~DIN 7504 N; ~ISO 15481; ecosyn® drill), steel case-hardened 560 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 1878 Phillips pan head self-drilling screws form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_1878/bn_1878.prj},{NB=BN 1878 1476386 pan head self-drilling screw ST 2.9x9.5},{CNSORDERNO=1476386},{BNARTNR=1476386},{BNNORM1=~DIN 7504 N},{BNNORM2=~ISO 15481},{BNNORM3=ecosyn® drill},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=2.9},{L=9.5},{P=1.10},{A=1.1},{DK=5.60},{K=2.20},{DRIVE=1},{R=0.400},{RF=4.400},{M=3.00},{S1=1,1-1,9},{T=1.800},{Y=2.100},{DA=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter ST (d1)
[mm]
L
Nominal length
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter (d2)
[mm]
K
Head height max.
[mm]
DRIVE
Cross recess H (Phillips)
ⁿ/ₐ
M
~
[mm]
S1
Sheet thickness (s)
[mm]
BN 1878 1476386 pan head ...
1476386
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
2.9
9.5
1.10
5.60
2.20
1
3.00
1,1-1,9
BN 1878 1476394 pan head ...
1476394
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
2.9
13.0
1.10
5.60
2.20
1
3.00
1,1-1,9
BN 1878 1476408 pan head ...
1476408
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
2.9
16.0
1.10
5.60
2.20
1
3.00
1,1-1,9
BN 1878 1476416 pan head ...
1476416
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
2.9
19.0
1.10
5.60
2.20
1
3.00
1,1-1,9
BN 1878 1394355 pan head ...
1394355
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
9.5
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 1394363 pan head ...
1394363
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
13.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 1394371 pan head ...
1394371
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
16.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 1394398 pan head ...
1394398
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
19.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 1394401 pan head ...
1394401
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
22.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 1394428 pan head ...
1394428
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
25.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 3059813 pan head ...
3059813
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.5
32.0
1.30
6.90
2.60
2
4.20
1,3-2,25
BN 1878 5505810 pan head ...
5505810
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
9.5
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394436 pan head ...
1394436
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
13.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394444 pan head ...
1394444
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
16.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394452 pan head ...
1394452
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
19.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394460 pan head ...
1394460
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
22.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394479 pan head ...
1394479
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
25.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394487 pan head ...
1394487
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
32.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 3059815 pan head ...
3059815
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
38.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 3508064 pan head ...
3508064
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
3.9
45.0
1.30
7.50
2.80
2
4.40
1,3-2,4
BN 1878 1394495 pan head ...
1394495
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
4.2
13.0
1.40
8.20
3.05
2
4.60
1,4-3
BN 1878 1394509 pan head ...
1394509
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
4.2
16.0
1.40
8.20
3.05
2
4.60
1,4-3
BN 1878 1394517 pan head ...
1394517
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
4.2
19.0
1.40
8.20
3.05
2
4.60
1,4-3
BN 1878 1394525 pan head ...
1394525
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
4.2
22.0
1.40
8.20
3.05
2
4.60
1,4-3
BN 1878 1394533 pan head ...
1394533
~DIN 7504 N
~ISO 15481
ecosyn® drill
Steel case-hardened 560 H...
zinc plated blue
4.2
25.0
1.40
8.20
3.05
2
4.60
1,4-3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청