피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
BM E91
Comepi
Limit Switches
BM
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/bm/bm_e91.prj},{NB=BM2E9140X11},{CODE=BM2E9140X11},{WIDTH=40},{UI=500},{GINQ=3},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=10},{B10D=20},{NAME=bm2e9140x11},{INAME=bm2e9140x11},{SHA256=qh55145MQVaMzuvDfEGUuT6suyjFJlZHhd4l7TTxeNA=},{NNCUSTOM=BM_E91},{NBCUSTOM=BM2E9140X11},{LINACUSTOM=BM2E9140X11},{STEPFILE=STP_BM_E91},{PNGFILE=IMG_BM_E91},{DWGFILE=BM_E91_X11},{MATCASING=Alluminio verniciato},{INLETS=Una entrata cavi filettata per pressacavo 1/2″NPT},{IP=IP66},{ACT=Attuatore multidirezionale a molla inox},{MATHEAD=Alluminio verniciato},{CONTACTS=Contatti non sovrapposti ad azione lenta (1NO + 1NC)},{APP=IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
MATCASING
Casing Material
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
INLETS
Electrical connections
ⁿ/ₐ
IP
IP Degree of Protection
ⁿ/ₐ
ACT
Actuating Head
ⁿ/ₐ
MATHEAD
Head Material
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Microswitch
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
DIR
Reference Directives
ⁿ/ₐ
STDR
Reference Standards
ⁿ/ₐ
TEMP
Operating Temperatures
[°C]
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
[°C]
SHOCK
Protection against electric shocks (according to IEC 60536)
[Class]
UI
Rated Insulating Voltage Ui
[V]
GINQ
Pollution Degree
ⁿ/ₐ
UL50
Contact rating according to UL50
ⁿ/ₐ
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
[kV]
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
[A]
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
[A]
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) according to IEC 60947-5-1
ⁿ/ₐ
IEDC
DC-13 operating currents according to IEC 60947-5-1
ⁿ/ₐ
FREQCOMM
Switching Frequency
[cycles/hour]
RESCONT
Resistance Between Contacts
[mΩ]
TERMN
Connecting Terminals
ⁿ/ₐ
CABLES
Connecting Cables Dimensions
[mm²]
PROT
Protective Conductor Terminal
ⁿ/ₐ
MARK
Marking Terminals
ⁿ/ₐ
MECC
Mechanical Durability
[Millions of Operations]
B10D
B10d
[Millions of Operations]
BM1E9140W02
BM1E9140W02
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140W03
BM1E9140W03
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140W20
BM1E9140W20
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140W30
BM1E9140W30
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140X11
BM1E9140X11
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140X12
BM1E9140X12
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140X21
BM1E9140X21
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140Y11
BM1E9140Y11
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140Z02
BM1E9140Z02
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Snap action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E9140Z11
BM1E9140Z11
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Snap action contacts (1NO...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W02
BM1E91W02
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W02M
BM1E91W02M
Painted aluminium
40
5 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 120V - 4A / 40...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
5 poles M12 male connecto...
/
Pin N°5
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W03
BM1E91W03
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W03M
BM1E91W03M
Painted aluminium
40
8 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
Pin N°1
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W20
BM1E91W20
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W20M
BM1E91W20M
Painted aluminium
40
5 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 2N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
5 poles M12 male connecto...
/
Pin N°5
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W30
BM1E91W30
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91W30M
BM1E91W30M
Painted aluminium
40
8 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Slow action contacts ( 3N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
Pin N°1
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X11
BM1E91X11
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X11M
BM1E91X11M
Painted aluminium
40
5 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
5 poles M12 male connecto...
/
Pin N°5
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X12
BM1E91X12
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X12M
BM1E91X12M
Painted aluminium
40
8 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
Pin N°1
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X21
BM1E91X21
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 400V - 1.8A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91X21M
BM1E91X21M
Painted aluminium
40
8 poles M12 male connecto...
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
Pin N°1
According to IEC 60947-5-...
10
20
BM1E91Y11
BM1E91Y11
Painted aluminium
40
One cable inlet for PG13....
IP66
Multidirectional stainles...
Painted aluminium
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
10
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청