피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
CERTO® Steel / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Sealed Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/sealed_blind_rivet/certo_stst_fk.prj},{NB=Blind Rivet CERTO 10907040095 (l_2.5)},{ARTNR=10907040095},{D=4.0},{DB1=4.100},{KB1=2.5},{KB2=5.0},{SL1=9.5},{HK=1.40},{DK=8.0},{DM=2.3},{SBK=1730.0},{ZBK=1860.0},{KG=2.31},{KGS=2.310},{MIN=27.000},{BEZ=HONSEL-Dichtblindniet CERTO® Stahl / Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=xxx},{AU=geschlossen},{KO=Flachkopf},{DIN=15976},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111946270},{EOLDATE=},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{EVA=xxx},{FORM=l},{KB=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
TKD
ⁿ/ₐ
TKH
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet CERTO 1090703...
10907032060
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
3.2
3.300
0.5
1.5
6.0
1.00
6.0
1.9
1150.0
1300.0
1.260
500
4016111946157
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090703...
10907032080
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
3.2
3.300
1.0
3.0
8.0
1.00
6.0
1.9
1150.0
1300.0
1.420
500
4016111946171
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090703...
10907032095
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
3.2
3.300
2.5
5.0
9.5
1.00
6.0
1.9
1150.0
1300.0
1.420
500
4016111946201
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907040060
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.0
4.100
0.5
1.5
6.0
1.40
8.0
2.3
1730.0
1860.0
1.950
500
4016111946249
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907040080
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.0
4.100
1.0
3.0
8.0
1.40
8.0
2.3
1730.0
1860.0
2.120
500
4016111946256
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907040095
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.0
4.100
2.5
5.0
9.5
1.40
8.0
2.3
1730.0
1860.0
2.310
500
4016111946270
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907040120
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.0
4.100
4.5
6.5
12.0
1.40
8.0
2.3
1730.0
1860.0
2.560
500
4016111946294
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907040160
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.0
4.100
6.0
10.5
16.0
1.40
8.0
2.3
1730.0
1860.0
3.050
500
4016111946317
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907048080
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.8
4.900
0.5
3.0
8.0
1.70
9.5
2.9
2400.0
2800.0
3.400
500
4016111946331
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907048095
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.8
4.900
2.5
5.0
9.5
1.70
9.5
2.9
2400.0
2800.0
3.370
500
4016111946348
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907048120
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.8
4.900
4.5
6.5
12.0
1.70
9.5
2.9
2400.0
2800.0
3.780
500
4016111946362
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090704...
10907048160
HONSEL-Dichtblindniet CER...
Galvanized steel
Galvanized steel
closed
Dome Head
4.8
4.900
6.0
10.5
16.0
1.70
9.5
2.9
2400.0
2800.0
4.250
500
4016111946386
+/-0,3
+/-0,3
83082000
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청