피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-CLS
Honsel-Group
Fasteners
Self Clinching Part
Self Clinching Nut
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/self_clinching_part/self_clinching_nut_v1/v_cls_a2_of.prj},{NB=Blind Nut closed V-CLS- 10431040000 (l_0)},{ARTNR=10431040000},{D=0.0},{DB1=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=0.00},{KGS=0.000},{ACD=0},{AUD=0.0},{H=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{AK=0},{ZTN=0},{EAN=0},{CL=23110902},{G1=4.000},{EKB=0.8},{EEHELP=7.900},{EF=0.0},{EA=0.77},{EC=5.38},{EB=0.00},{ELDHELP=5.41},{EL=0.0},{ETHELP=2.000},{EARL=6.9},{EAA=300},{EVA=2.37},{EAS=490},{EVS=2.95},{BEZ=Einpressmutter V-CLS-Edelstahl},{MAT1=Edelstahl 300er Serie},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=xxx},{DIN=xxx},{DB2=>>>},{G=>>>},{M=xxx},{INFOPDF=PDF},{EMAT=Edelstahl 300er Serie},{EO=xxx},{EG=M4},{FORM=l},{KB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
EMAT
Material
ⁿ/ₐ
EG
Thread
ⁿ/ₐ
EKB
minute Sheet thickness of
[mm]
EE
Head Dm (E) Total value
[mm]
EA
Shaft length (A)
[mm]
EC
Shaft Dm (C)
[mm]
ELD
Hole Dm total value
[mm]
ET
Body depth (T) Total value
[mm]
EARL
min. Distance edge to hole center
[mm]
EEA
Pressing force aluminum
[mm]
EAA
Expressing force Alu
[mm]
EVA
Torsional strength aluminum
[mm]
EES
Pressing force steel
[mm]
EAS
Expressing force steel
[mm]
EVS
Twist resistance steel
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
SLG
ⁿ/ₐ
EBT
ⁿ/ₐ
ED2
ⁿ/ₐ
ED
ⁿ/ₐ
EH
ⁿ/ₐ
EGL
ⁿ/ₐ
EBHA
ⁿ/ₐ
EEHS
ⁿ/ₐ
EHEE
ⁿ/ₐ
EEE
ⁿ/ₐ
EAE
ⁿ/ₐ
EVE
ⁿ/ₐ
EBS
ⁿ/ₐ
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431020000
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2
0.8
6,3 ±0,25
0.77
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
280
0.90
11,2-15,6
470
1.47
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431020001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2
1.0
6,3 ±0,25
0.97
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
400
1.13
11,2-15,6
550
1.70
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431020002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2
1.4
6,3 ±0,25
1.38
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
750
1.47
11,2-15,6
1010
2.03
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431025000
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
0.8
6,3 ±0,25
0.77
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
280
0.90
11,2-15,6
470
1.47
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431025001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
1.0
6,3 ±0,25
0.97
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
400
1.13
11,2-15,6
550
1.70
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431025002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M2,5
1.4
6,3 ±0,25
1.38
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
750
1.47
11,2-15,6
1010
2.03
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431030000
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M3
0.8
6,3 ±0,25
0.77
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
280
0.90
11,2-15,6
470
1.47
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431030001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M3
1.0
6,3 ±0,25
0.97
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
400
1.13
11,2-15,6
550
1.70
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431030002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M3
1.4
6,3 ±0,25
1.38
4.20
4,22 +0,08
1,5 ±0,25
4.8
6,7-8,9
750
1.47
11,2-15,6
1010
2.03
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431040000
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M4
0.8
7,9 ±0,25
0.77
5.38
5,41 +0,08
2,0 ±0,25
6.9
11,2-13,4
300
2.37
18-27
490
2.95
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431040001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M4
1.0
7,9 ±0,25
0.97
5.38
5,41 +0,08
2,0 ±0,25
6.9
11,2-13,4
470
2.60
18-27
645
4.00
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431040002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M4
1.4
7,9 ±0,25
1.38
5.38
5,41 +0,08
2,0 ±0,25
6.9
11,2-13,4
970
4.00
18-27
1250
5.10
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431050000
Nut V-CLSS Stainless Stee...
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M5
0.8
8,7 ±0,25
0.77
6.38
6,4 +0,08
2,0 ±0,25
7.1
11,2-15,6
300
3.00
18-38
530
3.60
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431050001
Nut V-CLSS Stainless Stee...
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M5
1.0
8,7 ±0,25
0.97
6.38
6,4 +0,08
2,0 ±0,25
7.1
11,2-15,6
480
3.60
18-38
800
4.50
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431050002
Nut V-CLSS Stainless Stee...
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M5
1.4
8,7 ±0,25
1.38
6.38
6,4 +0,08
2,0 ±0,25
7.1
11,2-15,6
845
5.70
18-38
1112
6.80
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431060000
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M6
1.2
11,05 ±0,25
1.15
8.72
8,75 +0,08
4,08 ±0,25
8.6
18-32
970
7.90
27-36
1380
13.00
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431060001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M6
1.4
11,05 ±0,25
1.38
8.72
8,75 +0,08
4,08 ±0,25
8.6
18-32
1580
10.20
27-36
1760
17.00
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431060002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M6
2.3
11,05 ±0,25
2.21
8.72
8,75 +0,08
4,08 ±0,25
8.6
18-32
1580
14.10
27-36
1760
17.00
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431080001
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M8
1.4
12,65 ±0,25
1.38
10.47
10,5 +0,08
5,47 ±0,25
9.7
18-32
1570
13.60
27-36
1870
18.70
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Blind Nut closed V-CLS 10...
10431080002
Nut V-CLS Stainless Steel
Stainless Steel 300 Serie...
open
0
0
23110902
Stainless Steel 300 Serie...
M8
2.3
12,65 ±0,25
2.21
10.47
10,5 +0,08
5,47 ±0,25
9.7
18-32
1570
18.10
27-36
1870
20.30
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-BS
Honsel-Group
03.06.2024
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-SP
Honsel-Group
10.06.2024
BN 20602 - Self-clinching nuts closed type, for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
LL-050 Spring - LL Spring
D-M-E
06.02.2017
S / SS / CLS / CLSS / H - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
N0020630 - SUS NC Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-B
Honsel-Group
10.06.2024
Self Clinching Stud - Flush Head Stud V-FH
Honsel-Group
10.06.2024
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SP - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
MNS 3.0
ABB Low Voltage & Systems
24.05.2024
TS1-M3 - Terminal Spacer
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
EGT120
SHELE
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청