피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9123.1-2000 RFIII - steel pipe blank flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.1-2000
rf3
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/rf3/gb9123.1-2000rf3.prj},{NB=Blank flanges DN400-PN150 RF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=150},{DN=400},{DD=705.000},{K=616.000},{L=45.000},{N=20.000},{M=M42},{D=470.000},{F=7.000},{C=89.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Blank flanges DN15-PN110...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
7.000
14.500
Blank flanges DN20-PN110...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
7.000
16.000
Blank flanges DN25-PN110...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
7.000
17.500
Blank flanges DN32-PN110...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
7.000
21.000
Blank flanges DN40-PN110...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
7.000
22.500
Blank flanges DN50-PN110...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
7.000
25.500
Blank flanges DN65-PN110...
110
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
105.000
7.000
29.000
Blank flanges DN80-PN110...
110
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
127.000
7.000
32.000
Blank flanges DN100-PN11...
110
100
275.000
216.000
26.000
8.000
M24
157.500
7.000
38.500
Blank flanges DN125-PN11...
110
125
330.000
267.000
29.500
8.000
M27
186.000
7.000
44.500
Blank flanges DN150-PN11...
110
150
355.000
292.000
29.500
12.000
M27
216.000
7.000
48.000
Blank flanges DN200-PN11...
110
200
420.000
349.000
32.500
12.000
M30
270.000
7.000
55.500
Blank flanges DN250-PN11...
110
250
510.000
432.000
35.500
16.000
M33
324.000
7.000
63.500
Blank flanges DN300-PN11...
110
300
560.000
489.000
35.500
20.000
M33
381.000
7.000
67.000
Blank flanges DN350-PN11...
110
350
605.000
527.000
39.000
20.000
M36
413.000
7.000
70.000
Blank flanges DN400-PN11...
110
400
685.000
603.000
42.000
20.000
M39
470.000
7.000
76.500
Blank flanges DN450-PN11...
110
450
745.000
654.000
45.000
20.000
M42
533.500
7.000
83.000
Blank flanges DN500-PN11...
110
500
815.000
724.000
45.000
24.000
M42
584.500
7.000
89.000
Blank flanges DN600-PN11...
110
600
940.000
838.000
51.000
24.000
M48
692.500
7.000
102.000
Blank flanges DN15-PN150...
150
15
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
35.000
7.000
22.500
Blank flanges DN20-PN150...
150
20
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
43.000
7.000
25.500
Blank flanges DN25-PN150...
150
25
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
51.000
7.000
29.000
Blank flanges DN32-PN150...
150
32
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
63.500
7.000
29.000
Blank flanges DN40-PN150...
150
40
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
73.000
7.000
32.000
Blank flanges DN50-PN150...
150
50
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
92.000
7.000
38.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T9123.1-2000 RFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 II RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with rais...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 58419V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58412 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron bod...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
GB/T9119-2000 PN16 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Blind Flange
SEKISUI
07.10.2019
GB/T9123.1-2000 FFII - steel pipe blank flanges with flat face or raised fa...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 FII - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 FI - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 58413 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron bod...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.04.2021
GB/T9123.3-2000 GII - steel pipe blank flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청