피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BGCTB, BGCT - 베어링홀더세트 - Inlay Thrust베어링형
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgctb_asmtab.prj},{NB=BGCTB14},{ST=B},{DD=14},{D=26},{B=25},{H=66},{W=44},{T=24},{DDZZ=17},{D1=31},{D2=33},{D3=34},{T1=16},{B1=17.0},{A=52},{F=0},{M=M8 (6.8)},{DD1=11},{H1=6.5},{BN=NKXZ14},{DD2=6.800},{MMAX=8.000},{PPATH=bgctb/bgctb_temp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDZZ
dz
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (d2)
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BN
사용 베어링
ⁿ/ₐ
BGCTB7
BGCTB7
S45C상당
SCM435 2개
7
19
23
54
38
22
10
25
27
24
14
15.5
41
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ7
BGCTB9
BGCTB9
S45C상당
SCM435 2개
9
21
23
56
40
22
12
27
29
26
14
15.5
43
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ9
BGCTB12
BGCTB12
S45C상당
SCM435 2개
12
24
23
60
40
22
15
29
31
30
14
15.5
46
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ12
BGCTB14
BGCTB14
S45C상당
SCM435 2개
14
26
25
66
44
24
17
31
33
34
16
17.0
52
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ14
BGCTB17
BGCTB17
S45C상당
SCM435 2개
17
30
30
77
54
29
20
36
38
36
20
20.5
50
32
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ17
BGCTB20
BGCTB20
S45C상당
SCM435 2개
20
37
30
88
58
29
25
43
45
45
19
20.5
59
36
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ20
BGCTB25
BGCTB25
S45C상당
SCM435 2개
25
42
30
94
64
29
30
48
50
50
19
20.5
64
39
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ25
BGCTB30
BGCTB30
S45C상당
SCM435 2개
30
47
30
96
66
29
35
53
55
54
18
21.0
66
40
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청