피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 163 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN 163 Base Plate Connector Clamps, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn163/gn_163_2.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder GN 163-B40-70-2-BL},{PARTNUMBER=GN 163-B40-70-2-BL},{V=1},{D11=40},{K=70},{D2=8.5},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=68.0},{L2=56},{T=10},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{Y5=15.000},{X4=3.000},{K1=45.000},{R1=10.000},{RX=126.100},{XL=20.000},{XLR=1.500},{XL1=36.450},{L3=46.000},{V1=28.000},{RR1=1.500},{RR2=1.500},{LSH=45.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{XY=0.400},{YX=0.400},{XX=1.000},{SW1=17.500},{SWD=11.000},{LL=35.000},{LM=11.400},{HM=14.000},{MXY=1.600},{MYX=1.600},{SW2=8.000},{SWD2=5.000},{RC=31.140},{RC1=3.000},{VV=44.400},{ANGL=155.000},{VERS=2},{WEIGHT=0.4370},{NORMNR=GN 163},{D1=B40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M10},{Z=M10-35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B20-50-2-BL
B20
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
blank
0.1800
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B20-50-2-SW
B20
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
black
0.1800
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B25-50-2-BL
B25
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
blank
0.1760
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B25-50-2-SW
B25
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
black
0.1760
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B30-50-2-BL
B30
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
blank
0.1500
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B30-50-2-SW
B30
50
6.5
52.0
40
7
60
42
60
42
M8-25
black
0.1500
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B30-70-2-BL
B30
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
blank
0.5200
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B30-70-2-SW
B30
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
black
0.5200
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B32-70-2-BL
B32
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
blank
0.5050
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B32-70-2-SW
B32
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
black
0.5050
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B35-70-2-BL
B35
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
blank
0.4850
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B35-70-2-SW
B35
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
black
0.4850
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B40-70-2-BL
B40
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
blank
0.4370
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B40-70-2-SW
B40
70
8.5
68.0
56
10
90
64
90
64
M10-35
black
0.4370
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B40-85-2-BL
B40
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
blank
0.8600
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B40-85-2-SW
B40
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
black
0.8600
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B42-85-2-BL
B42
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
blank
0.8290
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B42-85-2-SW
B42
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
black
0.8290
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B45-85-2-BL
B45
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
blank
0.7770
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B45-85-2-SW
B45
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
black
0.7770
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B48-85-2-BL
B48
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
blank
0.6900
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B48-85-2-SW
B48
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
black
0.6900
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B50-85-2-BL
B50
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
blank
0.6100
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B50-85-2-SW
B50
85
11.0
77.5
65
14
105
74
105
74
M10-50
black
0.6100
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
GN 163-B60-100-2-BL
B60
100
11.0
92.0
80
14
125
89
125
89
M10-50
blank
0.9750
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 132 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 146 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 163 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 192 - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 282 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless ste...
Ganter
19.06.2024
GN 132 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 911 - Adjustable Hand Levers for Connector Clamps / Linear Actuator Conn...
Ganter
19.06.2024
GN 911 - Adjustable Hand Levers for Connector Clamps / Linear Actuator Conn...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Ganter
19.06.2024
GN 288 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless ste...
Ganter
19.06.2024
GN 133 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 162.3 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless ste...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 231 - Tube Supports, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청