您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
安全开关和安全传感器
Balluff
安全
安全开关和安全传感器
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/safety/induktive_sicherheitssensoren/bes_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BID R01K-4M100},{BC=BID000T},{LM1=MIN},{LS1=MIN},{LS2=MIN},{LM2=MIN},{W=0.015},{BAA038=-25},{BAD849=36},{BAD823=26.0},{BAA039=70},{BAD856=13.0},{AAT066=MIN},{AAC962=MIN},{BAD843=MIN},{AAC965=MIN},{BAD844=5},{BAH436=MIN},{BAD815=MIN},{BAD826=MIN},{ST=BE},{TC=BID R01K-4M100},{AB=BID R01K-4M100},{AB1=BID_R01K-4M100},{PV=PV311273},{PX=55854_00},{ICON=55854_00.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=20170328_BID_Bristle},{EDZ=BAL.BID000T},{TRAFFIC=85051990},{BG=26 x 36 x 13 mm},{ANS=},{SORT=Enger (Ein-) Bauraum.},{EIN=},{GW=Thermoplast, glasfaserverstärkt},{MEASRAN=},{IEC=},{OPPRIN=berührungslos (magnetisch)},{ZUL=CE;cULus;WEEE},{WEBINC=Magnetcodierte Sicherheitsschalter}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
WEBINC
产品组别
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BID_F101-2M100-M2...
不再提供
BID0005
BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
53757_00
0.675
85365080
电子机械式安全开关
B10d (EN ISO 13849-1) = 5...
EPlan
BALLUFF BID_R01K-4M100-M2...
不再提供
BID0007
BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP0...
55800_00
0.054
85365080
磁编码式安全开关
B10d (EN ISO 13849-1) = N...
EPlan
BALLUFF BID_R02K-4R100-O2...
不再提供
BID0008
BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP0...
55801_00
0.088
85365080
编码式安全传感器
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BALLUFF BID_R02K-4R300-O2...
不再提供
BID0009
BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP0...
55801_00
0.086
85365080
编码式安全传感器
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_M12EN-PFC40F-...
不再提供
BES0574
BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
55805_00
0.093
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = d, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_M18EN-PFC80F-...
不再提供
BES0575
BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
55806_00
0.114
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = d, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_M30EN-PFC15F-...
不再提供
BES0578
BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
55807_00
0.175
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = d, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_Q40ZU-PFC15B-...
不再提供
BES057A
BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
55808_00
0.308
90314990
电感式安全传感器
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_Q40ZU-PFC20F-...
不再提供
BES057C
BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
55808_00
0.297
90314990
电感式安全传感器
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BALLUFF BID_R01K-4M100
不再提供
BID000T
BID R01K-4M100
55854_00
0.015
85051990
磁编码式安全开关
Coding level (EN ISO 1411...
EPlan
BALLUFF BID_R02K-4R300
不再提供
BID000U
BID R02K-4R300
55855_00
0.023
85389099
编码式安全传感器
Approval/Conformity = Saf...
EPlan
BALLUFF BID_Q02K-4R300
不再提供
BID000W
BID Q02K-4R300
55856_00
0.006
85389099
编码式安全传感器
Approval/Conformity = Saf...
EPlan
BALLUFF BID_R03K-4R300
不再提供
BID000Y
BID R03K-4R300
55857_00
0.047
85389099
编码式安全传感器
Approval/Conformity = CE,...
BALLUFF BID_R03K-4R3S0
不再提供
BID000Z
BID R03K-4R3S0
55857_00
0.077
85389099
编码式安全传感器
Approval/Conformity = CE,...
EPlan
BALLUFF BID_R03K-4R100-O2...
不再提供
BID000C
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
55858_00
0.099
85365080
编码式安全传感器
Special characteristics =...
BALLUFF BID_R03K-4R1S0-O2...
不再提供
BID000E
BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
55858_00
0.129
85365080
编码式安全传感器
Special characteristics =...
EPlan
BALLUFF BID_R03K-4R300-O2...
不再提供
BID000F
BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
55858_00
0.095
85365080
编码式安全传感器
Special characteristics =...
BALLUFF BID_R03K-4R3S0-O2...
不再提供
BID000H
BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
55858_00
0.124
85365080
编码式安全传感器
Special characteristics =...
EPlan
BALLUFF BES_M18MN-PFC50B-...
不再提供
BES0576
BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
55877_00
0.117
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = d, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_M30EP-PFC12F-...
不再提供
BES0577
BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
55878_00
0.210
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BALLUFF BES_M30MN-PFC10B-...
不再提供
BES0579
BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
55879_00
0.183
85365019
电感式安全传感器
Performance Level = d, Sa...
EPlan
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求