품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 113.30-T - Ball lock pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 113.30
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_113_30/gn_113_30_t.prj},{NB=Ball lock pins GN 113.30-8-30-T(1)},{CODE=GN.78156},{DESCRIPTION=GN 113.30-8-30-T},{POS=1},{DIM01=8},{DIM02=9.5},{DIM03=18.0},{DIM04=48},{DIM05=30},{DIM06=8.2},{DIM07=31},{DIM08=20.5},{DIM09=8},{DIM10=43},{WEIGHT=27},{D1=8},{L1=30},{D2=9.5},{D3=14},{D4=23.0},{D5=18.0},{D6=48},{L2=8.2},{L3=27},{L4=34.0},{L5=43.5},{L6=31},{M=20.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.04 -0.08
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d5
[mm]
DIM04
d6
[mm]
DIM05
I1 +0.6
[mm]
DIM06
I2 ±1
[mm]
DIM07
I6
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
Mounting hole H11
[mm]
DIM10
Double sided shearing force
[KN]
WEIGHT
Weight
[g]
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78133
GN 113.30-6-10-T
6
7.0
13.5
40
10
7.0
25
15.5
6
23
10
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78136
GN 113.30-6-20-T
6
7.0
13.5
40
20
7.0
25
15.5
6
23
11
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78139
GN 113.30-6-30-T
6
7.0
13.5
40
30
7.0
25
15.5
6
23
12
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78142
GN 113.30-6-40-T
6
7.0
13.5
40
40
7.0
25
15.5
6
23
13
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78145
GN 113.30-6-50-T
6
7.0
13.5
40
50
7.0
25
15.5
6
23
14
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78153
GN 113.30-8-20-T
8
9.5
18.0
48
20
8.2
31
20.5
8
43
24
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78156
GN 113.30-8-30-T
8
9.5
18.0
48
30
8.2
31
20.5
8
43
27
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78159
GN 113.30-8-40-T
8
9.5
18.0
48
40
8.2
31
20.5
8
43
29
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78162
GN 113.30-8-50-T
8
9.5
18.0
48
50
8.2
31
20.5
8
43
31
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78173
GN 113.30-10-20-T
10
12.0
18.0
48
20
9.6
31
20.5
10
69
41
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78176
GN 113.30-10-30-T
10
12.0
18.0
48
30
9.6
31
20.5
10
69
44
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78179
GN 113.30-10-40-T
10
12.0
18.0
48
40
9.6
31
20.5
10
69
47
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78182
GN 113.30-10-50-T
10
12.0
18.0
48
50
9.6
31
20.5
10
69
49
Ball lock pins GN 113.30-...
GN.78185
GN 113.30-10-60-T
10
12.0
18.0
48
60
9.6
31
20.5
10
69
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청