피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAC683 628 - Miniature deep groove ball bearings - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bac683_628.prj},{NB=BAC605},{CODE=BAC},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=605},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
ZCXH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CRR
Basic rated load Cr (moving)
[N]
COO
Basic rated load Co (static)
[N]
RRPPMM
Allowable speed (reference)
[1/s]
DB
Installation size db
[mm]
DA
Installation size da
[mm]
RR
Installation size r
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAC683-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
BAC625-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
625
5
16
5
0.30
1729
675
36000
7.50
13.80
0.30
4.95
BAC606-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
606
6
17
6
0.30
2263
846
38000
8.20
14.80
0.30
5.94
BAC626-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
626
6
19
6
0.30
2336
896
32000
8.50
16.50
0.30
8.12
BAC608-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
608
8
22
7
0.30
3293
1379
34000
10.50
19.03
0.30
11.80
BAC628-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
628
8
24
8
0.30
3333
1423
28000
11.90
19.90
0.30
17.10
BAC683
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
BAC625
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
625
5
16
5
0.30
1729
675
36000
7.50
13.80
0.30
4.95
BAC606
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
606
6
17
6
0.30
2263
846
38000
8.20
14.80
0.30
5.94
BAC626
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
626
6
19
6
0.30
2336
896
32000
8.50
16.50
0.30
8.12
BAC608
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
608
8
22
7
0.30
3293
1379
34000
10.50
19.03
0.30
11.80
BAC628
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
628
8
24
8
0.30
3333
1423
28000
11.90
19.90
0.30
17.10
BAC683-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청