피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3256 - Hold-Down Anchor Clamp (TOLCO Fig. 405) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3256.prj},{NB=B3256-8_PLN},{ON=B3256-8},{PS=8.00000000},{FINISH=PLN},{A=4.063},{B=16.378},{C=13.250},{D=3.00000000},{E=N/A},{EMM=N/A},{E1=0.00000},{H=1.00000000},{R=4.313},{SS=1/2\" x 6\"},{SSMM=(12.7 x 152.4)},{AWT=2397},{AWTKG=(1087.3)},{T=0.50000},{W=6.00000},{N=0.00000},{M=0.000},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
H
[인치]
HMM
H
[mm]
R
[인치]
RMM
R
[mm]
SS
Steel Size
[인치]
SSMM
Steel Size
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3256-2 PLN
B3256-2 PLN
2
51
0.938
23.8
8.125
206.4
5.875
149.2
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
1.188
30.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
342
(155.1)
B3256-21/2 PLN
B3256-21/2 PLN
2 1/2
64
1.188
30.2
8.625
219.1
6.375
161.9
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
1.438
36.5
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
386
(175.1)
B3256-3 PLN
B3256-3 PLN
3
76
1.500
38.1
9.250
234.9
7.000
177.8
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
1.750
44.4
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
434
(196.8)
B3256-31/2 PLN
B3256-31/2 PLN
3 1/2
89
1.750
44.4
9.750
247.6
7.500
190.5
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
2.000
50.8
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
478
(216.8)
B3256-4 PLN
B3256-4 PLN
4
102
2.000
50.8
10.250
260.3
8.000
203.2
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
2.250
57.1
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
518
(234.9)
B3256-5 PLN
B3256-5 PLN
5
127
2.563
65.1
11.375
288.9
9.125
231.8
1 1/2
38.1
N/A
N/A
7/8
22.2
2.813
71.5
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
610
(276.7)
B3256-6 PLN
B3256-6 PLN
6
152
3.063
77.8
13.625
346.1
10.625
269.9
3
76.2
N/A
N/A
1
25.4
3.313
84.2
1/2" x 6"
(12.7 x 152.4)
1961
(889.5)
B3256-8 PLN
B3256-8 PLN
8
203
4.063
103.2
16.378
416.0
13.250
336.5
3
76.2
N/A
N/A
1
25.4
4.313
109.6
1/2" x 6"
(12.7 x 152.4)
2397
(1087.3)
B3256-10 PLN
B3256-10 PLN
10
254
5.125
130.2
18.750
476.2
15.250
387.3
2 1/2
63.5
0.500
12.7
1 1/8
28.6
5.375
136.5
1/2" x 8"
(12.7 x 203.2)
4155
(1884.7)
B3256-12 PLN
B3256-12 PLN
12
305
6.125
155.6
20.750
527.0
17.250
438.1
2 1/2
63.5
0.500
12.7
1 1/8
28.6
6.375
161.9
1/2" x 8"
(12.7 x 203.2)
4789
(2172.3)
B3256-14 PLN
B3256-14 PLN
14
356
6.750
171.4
22.000
558.8
18.500
469.9
3
76.2
0.500
12.7
1 1/8
28.6
7.000
177.8
1/2" x 10"
(12.7 x 254.0)
6421
(2912.5)
B3256-16 PLN
B3256-16 PLN
16
406
7.750
196.8
24.000
609.6
20.500
520.7
3
76.2
0.500
12.7
1 1/8
28.6
8.000
203.2
1/2" x 10"
(12.7 x 254.0)
7210
(3270.4)
B3256-18 PLN
B3256-18 PLN
18
457
8.750
222.2
26.000
660.4
22.500
571.5
3 1/2
88.9
0.500
12.7
1 1/8
28.6
9.000
228.6
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
9509
(4313.3)
B3256-20 PLN
B3256-20 PLN
20
508
9.750
247.6
28.000
711.2
24.500
622.3
3 1/2
88.9
0.500
12.7
1 1/8
28.6
10.000
254.0
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
10434
(4732.8)
B3256-24 PLN
B3256-24 PLN
24
610
11.750
298.4
32.000
812.8
28.500
723.9
3 1/2
88.9
0.500
12.7
1 1/8
28.6
12.000
304.8
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
12295
(5577.0)
B3256-30 PLN
B3256-30 PLN
30
762
14.750
374.6
38.000
965.2
34.500
876.3
3 1/2
88.9
0.500
12.7
1 1/8
28.6
15.000
381.0
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
15082
(6841.2)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3257 - Base Plate (TOLCO Fig. 406) - Pipe Supports, Guides, Shields ...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3160 thru B3165 - Pipe Covering Protection Saddle (TOLCO Fig. 260 thr...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B2400 - Standard Pipe Strap (TOLCO Fig. 2STR) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3147A & B3147B - Pipe Anchor (TOLCO Fig. 32) - Pipe Supports, Guides...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3891 - B3897 Pipe Slide Assembly Series - Pipe Supports, Guides, Shie...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3154 - Short Insulation Protection Shield (TOLCO Fig. 220) - Pipe Su...
Eaton B-Line
17.10.2023
B3180 - Standard Pipe Strap (TOLCO Fig. 20) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3109 - Flat Top Clevis Hanger - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3281 thru B3287 - Pipe Alignment Guide (TOLCO Fig. 420 thru Fig. 426)...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3097 - Pipe Saddle With Strap (TOLCO Fig. 311) - Pipe Supports, Guide...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3991 - B3993B Pipe Slide Assembly Series - Pipe Supports, Guides, Shi...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3175 - Ring and Bolt Hanger - v1
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3108 - Extended Clevis Hanger (TOLCO Fig.1A) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B2417 - Strut Mounted Pipe Guide - Pipe Supports, Guides, Shields & Sa...
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청