피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
B3142 - Heavy Duty Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4H) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3142_asmtab.prj},{NB=B3142-10PLN},{PN=B3142-10 PLN},{PN1=B3142-10PLN},{PS=10},{FINISH=Plain},{A=1.250},{C=9.50000000},{BS=11/4\"-7},{DL650=6010},{DL650N=(26.73)},{DL750=5360},{DL750N=(23.84)},{AWT=2537},{AWTKG=(1150.8)},{L1=19.000},{L2=1.625},{NO=29},{LOD=},{PPATH=parts/b3142_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
DL650
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[Lbs]
DL650N
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[kN]
DL750
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[Lbs]
DL750N
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3142-3 PLN
B3142-3 PLN
3
76
Plain
1.000
25.4
3
76.2
4 1/8
104.8
3/4"-10
3370
(14.99)
3005
(13.36)
498
(225.9)
B3142-4 PLN
B3142-4 PLN
4
102
Plain
1.000
25.4
3 11/16
93.7
4 15/16
125.4
7/8"-9
3515
(15.63)
3135
(13.94)
634
(287.6)
B3142-5 PLN
B3142-5 PLN
5
127
Plain
1.000
25.4
4 5/16
109.5
5 9/16
141.3
7/8"-9
3515
(15.63)
3135
(13.94)
714
(323.9)
B3142-6 PLN
B3142-6 PLN
6
152
Plain
1.126
28.6
5 3/16
131.8
6 11/16
169.9
1"-8
4865
(21.64)
4340
(19.30)
1351
(612.8)
B3142-8 PLN
B3142-8 PLN
8
203
Plain
1.126
28.6
6 1/4
158.8
7 3/4
196.8
1"-8
4865
(21.64)
4340
(19.30)
1573
(713.5)
B3142-10 PLN
B3142-10 PLN
10
254
Plain
1.250
31.8
7 7/8
200.0
9 1/2
241.3
11/4"-7
6010
(26.73)
5360
(23.84)
2537
(1150.8)
B3142-12 PLN
B3142-12 PLN
12
305
Plain
1.626
41.3
9 1/2
241.3
11 5/8
295.3
11/2"-6
8675
(38.58)
7740
(34.43)
4300
(1950.5)
B3142-14 PLN
B3142-14 PLN
14
356
Plain
1.626
41.3
10 1/8
257.2
12 1/4
311.1
11/2"-6
9120
(40.56)
8135
(36.18)
5228
(2371.4)
B3142-16 PLN
B3142-16 PLN
16
406
Plain
1.626
41.3
11 3/16
284.2
13 5/16
338.1
11/2"-6
9120
(40.56)
8135
(36.18)
5657
(2566.0)
B3142-18 PLN
B3142-18 PLN
18
457
Plain
1.626
41.3
12 3/16
309.6
14 5/16
363.5
11/2"-6
9150
(40.70)
8160
(36.29)
6914
(3136.2)
B3142-20 PLN
B3142-20 PLN
20
508
Plain
1.626
41.3
13 5/16
338.1
15 7/16
392.1
11/2"-6
9150
(40.70)
8160
(36.29)
7468
(3387.5)
B3142-24 PLN
B3142-24 PLN
24
610
Plain
1.750
44.4
15 3/8
390.5
17 3/4
450.8
11/2"-6
9200
(40.92)
8205
(36.49)
12629
(5728.5)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3146 - Heavy Duty Double Bolt Pipe Clamp (TOLCO Fig. 5H) - Pipe Clamp...
Eaton B-Line
17.10.2023
B3140 - Standard Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
B3144 - Standard Double Bolt Pipe Clamp (TOLCO Fig. 5) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
B3140C - Standard Pipe Clamp PVC Coated (TOLCO Fig. 4PVC) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3148 - Offset Pipe Clamp (TOLCO Fig. 7) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. 4B - Pipe Clamp for Sway Bracing (Cooper B-Line B386) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
ECOLINE GT 40 with Handwheel - Cast Steel Gate Valves with Bolted Bonnet (P...
KSB
11.04.2024
Fig. B3102 - A.W.W.A. Clevis Hanger (TOLCO Fig.1CI) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3100 - Standard Clevis Hanger (TOLCO Fig.1) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Squar Flange type SMK series
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
B3141 - A.W.W.A. Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4CI) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
B3180 - Standard Pipe Strap (TOLCO Fig. 20) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3119SL - Roller with Steel Base Plate - Pipe Rollers & Roller Support...
Eaton B-Line
17.10.2023
B3134 - Double Bolt Underground Socket Clamp (TOLCO Fig. 14) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청